REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wyjątkowo łatwe w obsłudze, intuicyjne funkcje i elementy sterujące
  • Solidna trzybiegowa przekładnia zapewniająca rewelacyjną wydajność wiercenia diamentowego w betonie w całym zakresie średnic
  • Kontrolka LED mocy – pomaga nawet niedoświadczonym użytkownikom uzyskać optymalną szybkość wiercenia i maksymalną żywotność wiertła
  • Do wyboru wysokiej klasy statyw do wiertnic z wieloma przydatnymi funkcjami lub prosty, bardzo kompaktowy statyw do wiertnic z funkcjami podstawowymi
  • Uchwyt Hilti BI+ pozwala na szybką wymianę wiertłą bez użycia narzędzi (system bezkluczowy)
Aplikacje
  • Wiercenie na mokro ze statywu w betonie pod przepusty na rury w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych
  • Wiercenie perforacyjne pod korytka kablowe i przewody wentylacyjne
  • Wiercenie otworów nieprzelotowych na wielkośrednicowe kotwy i pręty zbrojeniowe oraz przy montażu balustrad i barier

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie