NAPRAWIMY NARZĘDZIA HILTI W CIĄGU 3 DNI
Serwis narzędzi Hilti w 3 dni lub bezpłatnie
W Hilti naprawimy i wyczyścimy Twoje narzędzia w ciągu 3 dni od przyjęcia zgłoszenia lub zrobimy to za darmo.
Odbierzemy narzędzia z budowy, na której pracujesz, a po wykonaniu usługi przywieziemy je z powrotem.
Możesz zlecić naprawę telefonicznie, drogą internetową lub za pośrednictwem aplikacji Hilti Connect, a my zajmiemy się resztą.
Każde narzędzie Hilti jest zarejestrowane, dlatego, zgłaszając je do naprawy, nie potrzebujesz dowodu zakupu, ani karty gwarancyjnej.
NA CZYM POLEGA 3-DNIOWA USŁUGA NAPRAWY URZĄDZEŃ HILTI?
Szybka i prosta naprawa Twoich narzędzi!
JAK SZYBKO BĘDĘ MÓGŁ ODEBRAĆ NAPRAWIONE NARZĘDZIA?
Niespotykana prędkość realizacji zlecenia – naprawa narzędzi już w ciągu 3 dni
- 1 dzień - odbiór narzędzi, 2 dzień - naprawa, 3 dzień - wysyłka.
- Prowadzimy współpracę jedynie z zaufanymi przewoźnikami. Dzięki temu możesz być pewny, że Twoje narzędzia zostaną odebrane i przywiezione na czas.
- Naprawy wykonują jedynie starannie przeszkoleni i wykwalifikowani technicy firmy Hilti.
- Wykorzystujemy tylko własne części zamienne.
OSZCZĘDŹ CZAS DZIĘKI NAPRAWOM NARZĘDZI W HILTI
Niespotykanie proste rozwiązanie – skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą.
- Skontaktuj się z nami pod adresem: klient@hilti.pl.
- Nie potrzebujesz dowodu zakupu naszych urządzeń, by zgłosić je do naprawy.
JAKI JEST KOSZT NAPRAWY MOICH NARZĘDZI?
Specjalna gwarancja – jasne zasady i stałe koszty naprawy
Do 2 lat od zakupu masz możliwość skorzystania z bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzeń na nowe.
- Naprawimy lub wymienimy zepsute narzędzia Hilti bezpłatnie nawet do 2 lat od momentu zakupu. Usługa obejmuje części eksploatacyjne, darmowy odbiór i dostawę.
Po 2 latach, naprawa jest płatna, lecz jej koszty nigdy nie będą wyższe niż te, ustalone w cenniku.
- Jeśli urządzenie zepsuje się w ciągu 3 miesięcy od realizacji usługi, naprawimy je bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to części eksploatacyjnych, darmowego odbioru i dostawy.
- Wszystkie narzędzia objęte są gwarancją producenta. Oznacza to darmową naprawę narzędzi posiadających wadę fabryczną lub materiałową (pod warunkiem dostępności części) lub możliwość wymiany produktu na nowy.
Skontaktuj się z lokalnym zespołem Hilti, by uzyskać więcej informacji na temat naszego serwisu na całe życie. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania w naszym biurze, telefonicznie lub online.