Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Szkolenie przeciwpożarowe dla instalatorów przeznaczone jest dla monterów, kierowników budowy oraz brygadzistów. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami doboru oraz sposobami montażu systemów ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenie jest oferowane w dwóch wariantach: podstawowe składa się z zajęć teoretycznych oraz zaawansowane z zajęciami praktycznymi.
Podczas szkolenia podstawowe uczestnicy poznają zasady stosowania biernej ochrony przeciwpożarowej, reguły związane z ochroną przeciwpożarową, a także informacje o tym, jak dopasować system ochrony przeciwpożarowej do konkretnego miejsca.
Szkolenie zaawansowane obejmuje dodatkowo zajęcia praktyczne dotyczące instalowania produktów Hilti z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenie praktyczne może zostać dostosowane do indywidualnych preferencji zamawiającego np. branży instalacyjnej.
Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia w tworzeniu systemów biernej ochrony ochrony przeciwpożarowej.
Nasi instruktorzy to wykwalifikowani Inżynierowie, którzy od wielu lat na co dzień współpracują z klientami w ich miejscu pracy na całym świecie.
1. Grupa docelowa |
Monterzy brygadziści, kierownicy budowy |
---|---|
2. Branża |
Wszystkie branże korzystające z systemów ochrony przeciwpożarowej |
3. Czas trwania |
3 godziny - szkolenie podstawowe, 3 lub 4 godziny - szkolenie zaawansowane połączone z praktyką |
4. Liczba uczestników |
8 osób |
5. Uczestnicy otrzymują |
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu |
6. Terminy | Do ustalenia |
7. Lokalizacja |
W siedzibie Hilti lub u Klienta |