JAK PRAWIDŁOWO PROJEKTOWAĆ SYSTEMY BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ?

Szkolenie dla projektantów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowy

Szkolenie dla projektantów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Hilti

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób sporządzających specyfikacje skierowane jest do architektów, inspektorów budowlanych, projektantów, inżynierów instalacji elektrycznych oraz mechanicznych.

Dowiedz się więcej na temat sposobów doboru właściwego systemu biernej ochrony przeciwpożarowej, głównych zastosowań produktów, zasad ochrony przeciwpożarowej, dokumentacji i metod kontrolowania zabezpieczeń.

Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia w tworzeniu systemów biernej ochrony przeciwpożarowej.

Nasi instruktorzy to wykwalifikowani Inżynierowie, którzy od wielu lat na co dzień współpracują z klientami w ich miejscach pracy na całym świecie.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Zasady ochrony przeciwpożarowej
  • Metody doboru i specyfikacji zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Zastosowanie głównych zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Przepisy i regulacje prawne
  • Sposoby prawidłowej instalacji zabezpieczeń ppoż. 

CO WYNIOSĘ ZE SZKOLENIA?

Szkolenie dla projektantów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Hilti
  • Podczas szkolenia ppoż. dowiesz się, jak dobrać odpowiedni system przeciwpożarowy
  • Zapoznasz się z metodami kontroli, obowiązującymi przepisami i atestami
  • Zakres szkolenia dopasowany do specyfiki potrzeb uczestników
  • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

KLUCZOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

1. Grupa docelowa
Architekci, inspektorzy budowlani, konstruktorzy, inżynierowie instalacji elektrycznych oraz mechanicznych 
2. Branża
Wszystkie branże zajmujące się systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych
3. Czas trwania
5,5 h
4. Liczba uczestników
8 osób
5.  Uczestnicy otrzymują
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
6. Terminy
Do ustalenia
7. Lokalizacja
W siedzibie Hilti lub u klienta

POWIĄZANE TEMATY I SZKOLENIA

Szkolenie techniczne Hilti z zakresu modułowych systemów wspomagajacych

SZKOLENIE TECHNICZNE Z ZAKRESU MODUŁOWYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH (CHWILOWO NIEDOSTĘPNE)

Dowiedz się więcej
Szkolenie Hilti z zakresu wysokiego poziomu wykrywania podczas skanowania betonu

SZKOLENIE Z ZAKRESU WYSOKIEGO POZIOMU WYKRYWANIA PODCZAS SKANOWANIA BETONU (CHWILOWO NIEDOSTĘPNE)

Dowiedz się więcej