PRAWIDŁOWY MONTAŻ BIERNYCH SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Szkolenie dla instalatorów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Hilti installers training for firestop

Szkolenie przeciwpożarowe dla instalatorów przeznaczone jest dla monterów, kierowników budowy oraz brygadzistów. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami doboru oraz sposobami montażu systemów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie jest oferowane w dwóch wariantach: podstawowe składa się z zajęć teoretycznych oraz zaawansowane z zajęciami praktycznymi.

Podczas szkolenia podstawowe uczestnicy poznają zasady stosowania biernej ochrony przeciwpożarowej, reguły związane z ochroną przeciwpożarową, a także informacje o tym, jak dopasować system ochrony przeciwpożarowej do konkretnego miejsca.

Szkolenie zaawansowane obejmuje dodatkowo zajęcia praktyczne dotyczące instalowania produktów Hilti z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie praktyczne może zostać dostosowane do indywidualnych preferencji zamawiającego np. branży instalacyjnej.

Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia w tworzeniu systemów biernej ochrony ochrony przeciwpożarowej.

Nasi instruktorzy to wykwalifikowani Inżynierowie, którzy od wielu lat na co dzień współpracują z klientami w ich miejscu pracy na całym świecie.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Kluczowe założenia związane z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
  • Zasady ochrony przeciwpożarowej
  • Zastosowanie głównych zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Sposoby doboru produktów 
  • Sposoby prawidłowej instalacji zabezpieczeń ppoż.

CO WYNIOSĘ ZE SZKOLENIA?

  • Dowiesz się, jak prawidłowo dobrać odpowiedni system przeciwpożarowy i prawidłowo go aplikować
  • Zapoznasz się z obowiązującymi przepisami i dokumentacją
  • Szkolenie dopasowane do konkretnej branży, doświadczenia zawodowego oraz indywidualnych potrzeb uczestników
  • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

KLUCZOWE INFORMACJE O SZKOLENIU

1. Grupa docelowa
 Monterzy brygadziści,  kierownicy budowy
2. Branża 
 Wszystkie branże korzystające z systemów ochrony przeciwpożarowej
3. Czas trwania
 3 godziny - szkolenie podstawowe, 3 lub 4 godziny - szkolenie zaawansowane połączone z praktyką
4. Liczba uczestników
 8 osób
5. Uczestnicy otrzymują
 Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
6. Terminy   Do ustalenia
7.  Lokalizacja
 W siedzibie Hilti lub u Klienta

POWIĄZANE TEMATY I SZKOLENIA

SZKOLENIE Z ZAKRESU MODUŁOWYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH DLA MONTERÓW (CHWILOWO NIEDOSTĘPNE)

Dowiedz się więcej

JAK ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WIERCENIA I ROZBIÓRKI (CHWILOWO NIEDOSTĘPNE)

Dowiedz się więcej