Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób sporządzających specyfikacje skierowane jest do architektów, inspektorów budowlanych, projektantów, inżynierów instalacji elektrycznych oraz mechanicznych.
Dowiedz się więcej na temat sposobów doboru właściwego systemu biernej ochrony przeciwpożarowej, głównych zastosowań produktów, zasad ochrony przeciwpożarowej, dokumentacji i metod kontrolowania zabezpieczeń.
Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia w tworzeniu systemów biernej ochrony przeciwpożarowej.
Nasi instruktorzy to wykwalifikowani Inżynierowie, którzy od wielu lat na co dzień współpracują z klientami w ich miejscach pracy na całym świecie.
1. Grupa docelowa |
Architekci, inspektorzy budowlani, konstruktorzy, inżynierowie instalacji elektrycznych oraz mechanicznych |
---|---|
2. Branża |
Wszystkie branże zajmujące się systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych |
3. Czas trwania |
5,5 h |
4. Liczba uczestników |
8 osób |
5. Uczestnicy otrzymują |
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu |
6. Terminy |
Do ustalenia |
7. Lokalizacja |
W siedzibie Hilti lub u klienta |
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.