Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Wiele osób posiada ręczne piły elektryczne, więc ich obsługa musi być łatwa, prawda? Niestety to tylko pozory. Obsługa wydaje się być prosta, ale gdy używamy piły w nieostrożny lub niewłaściwy sposób, może ona stanowić poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa.
Ostrze ręcznej pilarki tarczowej obraca się znacznie szybciej niż ostrze piły stołowej. Jej zewnętrzna krawędź obraca się z prędkością około 190 km/h - ryzyko poważnych obrażeń w wyniku wypadku, jest więc dość wysokie.
Nasze kompleksowe szkolenie w zakresie pracy z ręczną pilarką tarczową zawiera przegląd różnego rodzaju ryzyka oraz wyjaśnia, jak go unikać. Podczas szkolenia szczegółowo omówimy też funkcje zabezpieczające, w jakie wyposażone są ręczne piły elektryczne Hilti.
Dla pracownika istotne jest, aby dla bezpieczeństwa swojego i osób postronnych, wiedzieć, jak unikać wypadków.
Z kolei dla pracodawcy ważna jest wiedza, dotycząca jego obowiązków związanych z oceną i zmniejszeniem ryzyka na placu budowy, a także potrzeba przeszkolenia pracowników w zakresie unikania ryzyka wypadków.
Niniejszy kurs szkoleniowy jest kursem praktycznym. Treść szkolenia będzie dostosowana indywidualnie do Twoich potrzeb i rodzaju ręcznej piły elektrycznej, której używasz.
Jako producent elektronarzędzi i osprzętu budowlanego mamy wieloletnie doświadczenie w codziennej pracy na placach budowy u klientów na całym świecie.
Rozumiemy zagrożenia i wyzwania, jakie występują na każdej budowie, i wiemy, jak ograniczyć do minimum ryzyko wypadku. Nasi trenerzy także posiadają wieloletnie doświadczenie.
Oferta i struktura szkolenia | |
---|---|
1. Grupa docelowa |
pracownicy, majstrowie, eksperci ds. BHP |
2. Branża |
Wszystkie |
3. Czas trwania |
1 godzin |
4. Liczba uczestników |
Maksymalnie do 8 |
5. Dokumenty |
Wg. decyzji MO |
6. Certyfikaty |
Tak |
7. Termin |
Ustalany indywidualnie |
8. Miejsce |
Na placu budowy, w Twojej firmie lub w Centrum Hilti |
9. Cena |
Wg. decyzji MO |
Aby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia, skontaktuj się z lokalnym biurem Hilti. Pracownicy wyjaśnią Ci, jak zapisać się na spersonalizowane szkolenie. Możesz też dołączyć do sesji szkoleniowej odbywającej się w pobliżu.
LINKI