Zarządzanie narzędziami i wyposażeniem Hilti ON!Track

EFEKTYWNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA NARZĘDZIAMI I WYPOSAŻENIEM

Oparte na chmurze rozwiązanie Hilti ON!Track

Gdzie pracuje teraz Twoja betoniarka? Jak długo wiertnica diamentowa będzie potrzebna na budowie? Kiedy trzeba będzie przeprowadzić jej przegląd? Udzielenie odpowiedzi na te codzienne pytania często wymaga dużo czasu i energii. Stawka jest wysoka, samo szukanie narzędzi generuje dodatkowe koszty, natomiast ich brak może wstrzymać prace i zakłócić pierwotny harmonogram robót.

Hilti ON!Track to nowoczesne rozwiązanie odpowiadające na kosztowne i złożone „wyzwanie zarządzania narzędziami”. Dzięki działającemu w chmurze oprogramowaniu każdy poszczególny element Twoich zasobów może być zewidencjonowany, zarejestrowany i zarządzany w efektywny sposób.

ON!Track dostarcza Tobie i Twoim pracownikom odpowiedzi i rzetelne informacje. Dokładnie wiesz, jakie urządzenia są dostępne na budowie, gdzie są, w jakim stanie i który pracownik jest za nie odpowiedzialny. Otrzymujesz także użyteczne informacje o tym, jak zoptymalizować swoje zasoby w przyszłości.

Ponadto, Hilti ON!Track pomaga w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy: dzięki oprogramowaniu wszystkie wymagane certyfikaty, jak również daty przeglądów sprzętu i szkoleń pracowników, są łatwo dostępne. Dowiedz się, w jaki sposób Hilti ON!Track może pomóc w zwiększeniu wydajności Twojej firmy.

JESTEŚ JUŻ UŻYTKOWNIKIEM ON!TRACK?

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ON!TRACK?

FAKTY I LICZBY

90 godz.

spędzonych na poszukiwaniach
Szukanie sprzętu na budowach zajmuje średnio 90 godzin miesięcznie.

65 %

trudności w śledzeniu
65 procent wszystkich klientów ma trudności w monitorowaniu wymaganych certyfikatów i terminów przeglądów.

6 sztuk

zagubionych
Średnio w miesiącu w firmach budowlanych ginie sześć narzędzi.

30000

średnia wartość zagubionego sprzętu
Średnio wartość sprzętu zagubionego w ciągu roku wynosi około 30 000 złotych.

DWA RÓŻNE ŚWIATY – PRZED I PO ON!TRACK

Zarządzanie narzędziami i wyposażeniem Hilti ON!Track

Przed ON!Track

  • Czasochłonne zarządzanie wyposażeniem: żmudne śledzenie urządzeń za pomocą notatek, zeszytów lub arkuszy.
  • Brak przejrzystości: pracownicy nie mają aktualnych informacji o lokalizacji, użytkowaniu i stanie urządzeń.
  • Wysokie koszty: firmy tracą pieniądze na skutek gubienia narzędzi i niekontrolowanego zużycia materiałów.
Zarządzanie narzędziami i wyposażeniem Hilti ON!Track

Z ON!Track

  • Wydajne zarządzanie: informacje o sprzęcie są przejrzyste, a narzędzia można łatwo znaleźć.
  • Zoptymalizowane procesy: łatwe zarządzanie dzięki przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu i nowoczesnym technologiom.
  • Bezpieczeństwo: dokumentacja i certyfikaty dostępne w jednym miejscu, oraz automatyczne przypomnienia o ważnych terminach.

TAK DZIAŁA ON!TRACK!

alt text

PIĘĆ KROKÓW DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM

  • Zarządzanie zasobami Hilti ON!Track
    1 / 5
    Konsultacja i analiza bieżącej sytuacji

    Hilti pomaga podczas całego procesu, nawet po wprowadzeniu systemu. Na początek, przeprowadzamy analizę kluczowych procesów biznesowych i dostępnego sprzętu.

  • Zarządzanie zasobami Hilti ON!Track
    2 / 5
    Opracowanie rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb

    Przystosowujemy konto tak, aby pasowało do Twoich indywidualnych potrzeb.

  • Zarządzanie zasobami Hilti ON!Track
    3 / 5
    Wprowadzanie systemu ON!Track w firmie

    Pomożemy Ci w oznakowaniu wszystkich urządzeń wytrzymałymi etykietami i zarejestrowaniu ich w systemie. Działające w chmurze rozwiązanie nie wymaga instalowania na Twoim komputerze.

  •  Zarządzanie zasobami Hilti ON!Track
    4 / 5
    Szkolenie pracowników

    Eksperci Hilti przeprowadzają kompleksowe szkolenia, dzięki którym Ty i Twoi pracownicy poznacie wszystkie funkcje oprogramowania ON!Track i dowiecie się, jak najlepiej je wykorzystać.

  • Zarządzanie zasobami Hilti ON!Track
    5 / 5
    Zaczynajmy!

    Dla Twojej firmy oznacza to: bardziej efektywne i przejrzyste procesy, łatwą lokalizację urządzeń i niższe koszty. Dzięki dokładnym danym będziesz w stanie optymalizować wykorzystanie narzędzi.

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób Hilti ON!Track może pomóc Twojej firmie? Chętnie Ci opowiemy! Umów się na spotkanie z ekspertami Hilti ON!Track z Twojego rejonu.

Masz pytania? Skorzystaj z chatu, aby uzyskać natychmiastową odpowiedź!

Zarządzanie flotą Hilti
ZARZĄDZANIE FLOTĄ HILTI

Zobacz, jak Zarządzanie Flotą Hilti może pomóc Twojej firmie.

Dowiedz się więcej
Serwis narzędzi Hilti
SERWIS NARZĘDZI Hilti

Hilti oferuje usługę naprawy i czyszczenia narzędzi Hilti w 3 dni, lub za darmo.

Dowiedz się więcej

Używamy plików cookie, aby pomóc w pomóc w personalizacji treści.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami