Mocowanie systemów dachowych i ściennych

Skuteczne i bezpieczne mocowanie podłóg, sufitów, płyt warstwowych i kaset.

W zależności od wymogów do mocowania konstrukcji dachowych i ściennych w budynkach czy halach można zastosować blachę (np. blachę trapezową lub falistą), płyty warstwowe i/lub kasety. Elementy są mocowane do konstrukcji nośnej budynku za pomocą wkrętów lub gwoździ. 

Wybór odpowiednich wkrętów zależy w dużej mierze od materiału, który ma być zamocowany, a także w zależności od materiału podłoża, wymaganej ochrony antykorozyjnej oraz potrzebnej siły zacisku i wymaganej długości wkrętów.

Ładowanie

Mocowanie blachy trapezowej na dachu

W przypadku konstrukcji dachowych z blachy trapezowej rozróżnia się systemy jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Dach dwuwarstwowy występuje wtedy, gdy posiada zintegrowaną warstwę izolacyjną. Dachy jednowarstwowe nie mają izolacji. 

W zależności od podbitki dachowej, blachy należy mocować do konstrukcji nośnej, na zakład lub z boku przy krawędzi dachu (blacha o profilu Z na blasze trapezowej). Istnieją dwa różne rodzaje złącza śrubowego: poprzeczne i wzdłużne.

Przegub poprzeczny: mocowanie do belki

Zastosowanie złącza poprzecznego do konstrukcji nośnej dachu

W przypadku złącza poprzecznego blacha przykręcana jest do dźwigara konstrukcji nośnej  w kierunku poprzecznym do żebra blachy trapezowej. Wybór mocowania zależy od konstrukcji nośnej.

Mocowanie do stali
W przypadku mocowania do stali można, w zależności od jej grubości, zastosować zarówno wkręty, jak i technikę montażu bezpośredniego: Samowiercący wkręt do metalu S-MD 03 Z
Gwóźdź do blachy profilowanej X-ENP

Złącze śrubowe do blachy w szynie HTU
Samowiercący wkręt do metalu S-MD 03 Z
Samowiercący wkręt do metalu S-MD 23 Z
Samowiercący wkręt do metalu S-MD 53 Z

Rozwiązania do drewna
Samowiercący wkręt do metalu S-MDW01S
Samowiercący wkręt do metalu S-MDW51S
Samowiercący wkręt do metalu S-MDW61S
Samowiercący wkręt do metalu S-MDW71S

Połączenie wzdłużne lub na zakładkę

Zastosowanie SDT 9 na dachu z blachy trapezowej

Za pomocą złącza na zakład blacha trapezowa jest łączona wzdłużnie z żebrem kolejnej blachy trapezowej. Nasz samowiercący wkręt do blach S-MS jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojego zastosowania. Można go szybko i bezwiórowo przykręcić do dachu za pomocą prowadnicy wkrętów SDT 9 z regulacją wysokości. 

Połączenie śrubowe na dachu
Samowiercący wkręt do metalu S-MD/MS M
Wysokowydajna prowadnica wkrętów SDT 9 do pracy w pozycji stojącej 

Mocowanie elementów ściennych

Przykręcanie do blachy trapezowej

W przypadku bocznej przegrody zewnętrznej budynku rozróżnia się płyty warstwowe i kasety. Zastosowanie kaset jest coraz rzadsze, ale jest porównywalne z zastosowaniem dachowym. W zastosowaniach ściennych częściej używa się płyt warstwowych. 

Płyta warstwowa to gotowy element, składający się z dwóch cienkich metalowych blach, pomiędzy którymi znajduje się izolacja. Wybór odpowiednich wkrętów zależy od grubości płyty warstwowej oraz materiału konstrukcji nośnej (stal, szyna HTU lub drewno). 

Płyta warstwowa do szyn HTU

Wkręt samogwintujący do specjalnego mocowania elementów warstwowych na szynach HTU w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

Wkręt samogwintujący S-MP 52S Wkręt samogwintujący S-MP 62S Wkręt samogwintujący S-MP 72S

Płyta warstwowa na drewnie

Wkręt do niewidocznego mocowania do podłoży drewnianych o grubości co najmniej 50 mm.

Wkręt do płyt warstwowych S-CDW51S Wkręt do płyt warstwowych S-CDW61S Wkręt do płyt warstwowych S-CDW71S

Odpowiednie urządzenia mocujące do zastosowań dachowych i ściennych

Zastosowanie DX9-ENP

Cyfrowy, w pełni automatyczny osadzak do wkrętów (urządzenie wolnostojące), zapewniający wysoką produktywność, do mocowania blach profilowych do stalowych konstrukcji nośnych.

Osadzak DX 9-ENP
Zastosowanie DX 76

Półautomatyczny osadzak do wkrętów, zapewniający wysoką produktywność, do mocowania pokryć metalowych.

Osadzak DX 76
SDT 9 Zastosowanie na dachu z blachy trapezowej

Wysokowydajne urządzenie do stosowania z magazynkowanymi blachowkrętami − do złącza na styk i mocowania blachy na dachu.

Akumulatorowa wkrętarka ST 1800-A22 Wkrętarka do konstrukcji stalowych ST 1800 Prowadnica wkrętów SDT 9, urządzenie do pracy w pozycji stojącej

To także może Cię zainteresować

Cięcie metalu przy użyciu nożyc wibracyjnych SPN 6-A22

Cięcie i rozcinanie metalu

Obszary zastosowania w przypadku cięcia metalu są tak różnorodne, jak sam materiał.

Dowiedz się więcej
Podwieszana fasada wentylowana. Plac budowy z walizką

Lekka fasada wentylowana

Energooszczędne, ekonomiczne i trwałe: Hilti posiada odpowiednie konstrukcje nośne dla każdego Twojego projektu dotyczącego fasad.

Dowiedz się więcej