Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
W przypadku wielu projektów z zakresu technicznego wyposażenia budynków, szczególnie w obszarze elektrotechniki, ochrona przeciwpożarowa konstrukcji budowlanej jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Nasze produkty do zabezpieczania przejść kablowych posiadają krajowe i międzynarodowe aprobaty, aby zapewnić wieloletnią ochronę przed dymem i ogniem. Można ich używać do uszczelniania wszystkich przepustów kablowych i rurowych w wielu różnych obszarach zastosowania.
Nasi eksperci służą Ci pomocą w zakresie prawidłowego uszczelniania przepustów kablowych:
Szczególnie w pomieszczeniach biurowych i serwerowniach przepusty kablowe często muszą być ponownie otwierane. Dlatego nasi specjaliści opracowali szereg innowacyjnych rozwiązań z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej, które w pełni zachowują swoją funkcjonalność nawet w przypadku zmiany ułożenia lub dodatkowej instalacji kabli.
Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby były elastyczne w użyciu. Bez względu na to, czy chodzi o trasę kablową, szyb pionowy czy kanały kablowe − rozwiązania do uszczelniania kabli, oferowane przez Hilti, są uniwersalne. Znajdź teraz odpowiedni produkt do swojego projektu.
Łatwa w użyciu, uniwersalna piana ognioochronna do tworzenia uszczelnień ogniochronnych dla przepustów kablowych i kombinowanych oraz kanałów kablowych.
Wstępnie uformowane uszczelnienie ogniochronne — możliwość ponownego montażu i łatwa instalacja do szerokiego zakresu zastosowań.
Elastyczne rozwiązanie uszczelniające do wykonania przepustów kablowych, tras kablowych i przepustów kombinowanych. Nie trzeba usuwać istniejącej, starej ochrony przeciwpożarowej.
Szybkie i łatwe rozwiązanie do uszczelnienia przepustów kablowych i specjalnych kanałów kablowych.
Moduły do uszczelniania kabli/rur w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa.
Gotowe do montażu elementy ogniochronne do bezpiecznego uszczelniania pojedynczych kabli i wiązek kablowych, szczególnie do pomieszczeń, w których znajduje się sieć komputerowa i serwerowni. Możliwa łatwa rozbudowa przejścia.
Uszczelnienie kabli i rur lub uszczelnienie kombinowane do dużych przepustów izolacyjnych.
Łatwa konserwacja i rozbudowa przejścia − bez dodatkowego malowania kabli powłoką ogniochronną.
Każdy projekt niesie ze sobą nowe wyzwania dotyczące ochrony przeciwpożarowej konstrukcji budowlanej. Dzięki selektorowi produktów ogniochronnych, oprogramowaniu do zarządzania dokumentacją i szkoleniom z biernej ochrony przeciwpożarowej oferujemy indywidualne rozwiązania i towarzyszymy Ci na wszystkich etapach realizacji procesu. Dzięki temu możliwa jest każda forma uszczelnienia kabli, wiązek kablowych czy kanałów kablowych.
W celu uniknięcia przestojów lub braków w dostawie materiałów na placu budowy, decydujące znaczenie ma płynna współpraca poszczególnych branż. Dzięki zastosowaniu tylko jednego ogniochronnego uszczelnienia kombinowanego możesz uszczelnić rury i kable instalacji grzewczej lub elektrycznej. To sprawia, że w celu wykonania uszczelnienia nie trzeba wiele razy otwierać ścian lub sufitów − co z kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów.
Dzięki takim rozwiązaniom kombinowanym możesz uszczelnić przepusty kablowe o różnym ułożeniu w sposób ogniochronny i dymoszczelny:
Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i produktów zgodnych z aprobatą także w innych swoich projektach.
Niezależnie od tego, czy o chodzi drewniane konstrukcje szkieletowe, konstrukcje z drewna litego czy konstrukcje hybrydowe z żelbetem: przedstawimy Ci odpowiednie rozwiązanie dla Twojego projektu.
Więcej informacji na temat biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie drewnianym
Większy komfort pracy na budowie – egzoszkielet wspiera użytkownika, pomagając tym samym zmniejszyć ryzyko kontuzji.
Od zagrożeń dla zdrowia, poprzez wysokie i niepotrzebne koszty, po przestoje na placu budowy i kary − nie należy lekceważyć pyłu na placu budowy. Powiemy Ci wszystko, co musisz wiedzieć o pyle.
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.
Hilti = zarejestrowany znak towarowy Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Prawo do zmian technicznych i programowych zastrzeżone, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.