Teraz samodzielnie wykonasz pomiary na placu budowy!

Technologia pomiarowa dostępna dla każdego

Urządzenia do profesjonalnych pomiarów

Właściwe rozplanowanie placu budowy – czy to pod wykopy, szalunki, wytyczanie czy pozycjonowanie ścian gipsowo-kartonowych – to jedno z najważniejszych zadań stojących przed ekipą budowlaną.

Projekt należy wykonać szybko i precyzyjnie, aby uniknąć opóźnień w kalendarzu budowy. Zawodowi geodeci korzystają w tym celu z tachimetrów. Dla przedsiębiorców budowlanych, którzy nie mają w zespole zawodowych geodetów, urządzenia te są często zbyt skomplikowane. W związku z tym opracowaliśmy narzędzia, oprogramowanie i usługi, które ułatwiają to zadanie. Dzięki nim łatwo i szybko wykonasz pomiary bez względu na to, jaką wiedzą dysponujesz.

Nasz asortyment

  •  
POS 18 PLT 300 POS 180

Liczba osób

do obsługi urządzenia

2 1 1
Zasięg 300 m 50 - 100 m > 300 m
Kamera Nie Tak Nie

Automatyczne

określenie pozycji

Nie Tak Nie
Automatyczne wyrównanie Nie Tak Nie
  Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Usługi Hilti i oprogramowanie PROFIS

Uzupełnieniem naszych urządzeń jest specjalistyczne oprogramowanie i usługi:

  • Oprogramowanie BIM – Hilti PROFIS Layout Office, CAD Design, PROFIS Field Points oraz wtyczka Point Creator to programy, które jest w stanie obsługiwać każdy, bez konieczności posiadania eksperckiej wiedzy.
  • Indywidualne wsparcie techniczne – na miejscu, online lub przez telefon.
  • Programy szkoleniowe – na szkoleniach dowiesz się więcej o naszych urządzeniach, oprogramowaniu Hilti PROFIS oraz o innych produktach i usługach z naszego portfolio. Oferujemy szkolenia teoretyczne i praktyczne, bezpośrednio u Ciebie lub w najbliższym Hilti Store.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się ze swoim lokalnym zespołem Hilti. Czekamy na Twój telefon!

Tachimetr budowlany PLT 300

Rozszerzone szkolenie z zakresu planowania (wkrótce)

Nasi certyfikowani trenerzy chętnie nauczą Cię, jak optymalnie wykorzystać swój sprzęt.

Dowiedz się więcej
Tachimetr budowlany POS 18

Oprogramowanie Hilti Layout Office

Skorzystaj z oprogramowania Hilti PROFIS Layout Office, PROFIS Field Points oraz wtyczki Point Creator, aby móc nanosić na cyfrowy projekt pomiary wykonane w terenie.

Dowiedz się więcej

Zestawienie produktów