Technika pomiarowa na placu budowy

Kompletne rozwiązanie od jednego dostawcy

Pierwszym etapem każdego projektu budowlanego zawsze są pomiary terenowe. 

To oczywiste, że przed przystąpieniem do dalszych działań trzeba wiedzieć, gdzie konkretnie będzie realizowany projekt i z jakimi przeszkodami może się wiązać budowa.

W Hilti rozumiemy to doskonale, dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty szerokie portfolio urządzeń pomiarowych. Pozycjonowanie, pomiar odległości, wyrównanie poziome lub pionowe, wyznaczanie nachyleń, systemy detekcji – posiadamy rozwiązania do wszystkich tych zastosowań, tak abyś mógł budować z sukcesem. I to niezależnie od poziomu wiedzy pracowników: począwszy od prostych urządzeń do pomiaru odległości, aż po tachimetry elektroniczne.

Tachimetr budowlany PLT 300

Rozszerzony projekt placu budowy

Prosta obsługa i łatwy dostęp do wszystkich informacji o Twojej budowie.

Dowiedz się więcej
Niwelator laserowy PR 30-HVS A12

Laserowe Systemy Pomiarowe

Teraz pracę dwóch osób wykona jedna.

Dowiedz się więcej
Systemy detekcji betonu PS 1000

Systemy detekcji

Zaplanuj swój plac budowy z dokładnością do milimetra.

Dowiedz się więcej