Montaż zbrojenia uzupełniającego

  • HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4

    NOWE MOŻLIOŚCI PROJEKTOWANIA POŁĄCZEŃ ŻELBETOWYCH, PRZY ZASTOSOWANIU WKLEJANYCH PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

    Dzięki połączeniu nowego Raportu Technicznego TR 069 z nowym, aprobowanym systemem iniekcyjnym HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4, można znacznie rozszerzyć zakres stosowania wklejanych prętów zbrojeniowych i zoptymalizować projektowanie konstrukcji.

    Dowiedz się więcej
    Zastosowanie zbrojenia

    Zbrojenie uzupełniające dzisiaj

    Nowy system oparty jest na nowej podstawie obliczeniowej TR 069 i specjalnie dostosowanej żywicy iniekcyjnej, która oferuje Tobie i Twojemu zespołowi nowe obszary i procesy zastosowania dla montażu zbrojenia uzupełniającego.

    Dowiedz się więcej
    Zastosowanie zbrojenia

    5 najczęstszych błędów popełnianych podczas montażu zbrojenia uzupełniającego

    Zbrojenie uzupełniające to kompleksowe rozwiązanie. Warto zwrócić uwagę na 5 najczęściej popełnianych błędów opisanych poniżej.

    Dowiedz się więcej
    Bezpiecznie zamontowane pręty zbrojeniowe z odciągiem pyłu

    5 wskazówek dotyczących bezpiecznego montażu zbrojenia uzupełniającego

    W ten sposób Twój zespół wykona zbrojenie uzupełniające w sposób bezbłędny i przyjazny dla zdrowia.

    Dowiedz się więcej
    Pręty kotwiące w technologii Rebar na placu budowy

    Jak skutecznie wykorzystać nowe technologie w codziennej działalności firmy?

    Jeśli wiesz, które procesy są szczególnie czasochłonne, uciążliwe lub podatne na błędy, możesz poszukać alternatyw. Największy potencjał kryje się często w ponownym przemyśleniu procedur i procesów roboczych.

    Dowiedz się więcej