Szlifierki diamentowe Hilti DG 130

Ręczne szlifowanie diamentowe

Perfekcyjne wyposażenie – nasze systemy do diamentowego szlifowania ścian i podłóg są idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

Polerowanie, wygładzanie i usuwanie nadmiaru betonu z naszymi szlifierkami staje się jeszcze wydajniejsze. Potężna szlifierka diamentowa DGH 150 jest dobrze przystosowana do prac podłogowych. Jednak dzięki poręczny szlifierce diamentowej DGH 130 ukończysz prace przy ścianach, zwiększając produktywność przy zachowaniu wysokiej jakości. Wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja obu urządzeń zapewni komfortowe wykonywanie zadań, niemal bez pyłu – nawet wtedy, gdy prace potrwają dłużej.

Poznaj nasze szlifierki do betonu

JAKIE WYKONUJESZ PRACE?

Szlifowanie ścian

System do szlifowania DGH 130 z użyciem tarcz diamentowych został zaprojektowany specjalnie w taki sposób, aby był idealnie przystosowany do szlifowania ścian, dzięki czemu można w łatwy sposób wygładzić betonowe powierzchnie i przygotować je do malowania. Aby uzyskać perfekcyjnie wypolerowane widoczne powierzchnie betonowe – bez uciążliwych i czasochłonnych poprawek - polecamy nasze nowe tarcze polerskie. Dzięki najnowszej wersji systemu do szlifowania DGH 130 istnieje możliwość wymiany  tarcz garnkowych i tarcz polerskich bez użycia narzędzi. W ten sposób unikasz czasochłonnego szukania odpowiedniego klucza, a po wymianie tarczy garnkowej możesz natychmiast kontynuować pracę.

Szlifowanie betonowej posadzki

Szlifierka diamentowa DGH 150 to wydajne, dobrze wyważone urządzenie do betonowych posadzek: do wygładzania, wyrównywania a także usuwania farb, lakierów i innych powłok.    

Co nasi klienci sądzą o szlifierce diamentowej DGH 130?

Niska emisja pyłu podczas prac z urządzeniami Hilti
1 / 2
Pył podczas szlifowania

Z technologią diamentową Hilti możesz szlifować i polerować w szybki i prosty sposób. Jednak często przy tego typu pracach powstaje duża ilość potencjalnie szkodliwego pyłu. Przestrzeganie przepisów dotyczących pyłu jest konieczne, w szczególności by chronić zdrowie pracowników.

Efektywnie i z niewielką ilością pyłu
2 / 2
Efektywnie i z niewielką ilością pyłu

Nasze szlifierki diamentowe w połączeniu z odkurzaczem Hilti VC nie dają pyłowi żadnych szans. Z tym zastawem pracujesz niemal nie generując pyłu. Wąż ssący posiada szybki mechanizm zatrzaskowy, a wysokość osłony przeciwpyłowej można odpowiednio ustawić. Podczas pracy w ciasnych przestrzeniach, osłonę przeciwpyłową można obrócić, w taki sposób, aby dostać się do każdego zakamarka.

SZLIFIERKA DIAMENTOWA DGH 130 – TWÓJ SPECJALISTA DO ŚCIAN

Szlifierka diamentowa DGH 130 – twój specjalista do ścian

Najnowszy model naszej serii szlifierek został zaprojektowany specjalnie po to, aby przy jak najmniejszym wysiłku szlifować betonowe ściany. DGH 130 pozwala na maksymalne zwiększenie produktywności podczas szlifowania i polerowania.

  • Ergonomiczny uchwyt i przyssawki redukujące zmęczenie przytrzymują narzędzie przy ścianie praktycznie bez wysiłku ze strony operatora. To znacznie ułatwia pracę: można szlifować dłużej, dzięki czemu wyszlifowanych zostaje do 50% więcej ścian dziennie w porównaniu do  standardowej szlifierki kątowej.
  • Dzięki innowacyjnym tarczom polerskim firmy Hilti jednym narzędziem można zarówno szlifować, jak i polerować.
  • Pylenie zostaje zredukowane do minimum dzięki przyjaznemu dla użytkownika przyłączu odkurzacza z wejściem narożnikowym i regulacją wysokości. Ponadto, można bez wysiłku regulować osłonę przeciwpyłową, co umożliwia łatwy dostęp do narożników i krawędzi.
  • Dzięki wymianie tarcz garnkowych i tarcz polerskich bez użycia narzędzi wzrasta także produktywność. Nie musisz szukać odpowiedniego klucza, a po wymianie tarczy garnkowej możesz natychmiast kontynuować pracę.

Więcej o szlifierce DGH 130

TARCZE GARNKOWE I NAKŁADKI DO POLEROWANIA

Dzięki naszemu szerokiemu portfolio tarcz garnkowych do DGH 130, uzupełnionej o nowe nakładki do polerowania, tylko dwa kroki dzielą Cię od uzyskania właściwej jakości powierzchni.

Uniwersalne tarcze diamentowe SPX i SP Hilti
Krok 1.

Uniwersalne tarcze do szlifowania – wybieraj spośród kategorii SPX, SP lub P – w zależności od wymaganej wydajności.

  • Specjalne ostrzenie segmentów podczas produkcji gwarantuje mniejszą ilość zadrapań, a to z kolei eliminuje konieczność wykonywania późniejszych poprawek.
  • Duża liczba warstw segmentowych zapewnia doskonały dostęp do krawędzi.
  • Specjalna mieszanka diamentów i zaawansowana stalowa konstrukcja korpusu umożliwiają pracę z dużą prędkością.

Więcej o tarczach do szlifowania

Hilti SPX Schleifscheiben für Diamantschleifer

Krok 2.  

Opracowane specjalnie dla DGH 130 tarcze szlifierskie umożliwiają uzyskanie znacznie lepszej jakości powierzchni.

  • Idealne powierzchnie betonowe: bez zadrapań, bez rowków.
  • Dostępna ziarnistość tarcz od „dużej“ – dla niewielkich, szybkich korekt, aż po „bardzo drobną“ – do betonu architektonicznego. 
  • Doskonały stosunek jakości do ceny.

Więcej o tarczach szlifierskich

Adapter do fazowania i tarcza garnkowa Turbo do DGH 130

Phasenschleifaufsatz und Turbo Topfscheibe DGH 130

Osłona przeciwpyłowa, opracowana specjalnie dla DGH 130, umożliwia precyzyjne, bezpieczne, bezpyłowe szlifowanie i korekcję faz betonu. Aby uzyskać perfekcyjny wynik, systemu należy używać z przeznaczoną do niego tarczą garnkową Turbo. 

SZLIFIERKA DIAMENTOWA DGH 150 – EKSPERT OD PODŁÓG

Hilti Diamantschleifer DGH 150 für Böden

DGH 150 jest następcą sprawdzonej DG 150 i staje się jeszcze bardziej poręczna dzięki zintegrowaniu przetwornika mocy. Jest lekka, wygodna i łatwa w użyciu. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi DGH 150 może pracować dłużej niż konkurencyjne modele i radzi sobie nawet z najcięższymi zadaniami.

  • Niezrównany współczynnik usuwania oznacza, że można wyszlifować dziennie nawet o 100% więcej podłóg ze wszystkich typowych materiałów niż przy użyciu szlifierki kątowej.
  • Przestrzegasz przepisów dotyczących pyłu, dzięki przyjaznemu dla użytkownika układu odsysania próżniowego z wejściem kątowym i regulacją wysokości.


Więcej o szlifierce DGH 150

Prezentacja: SZLIFIERKA DIAMENTOWA DGH 150

Uniwersalne i specjalne tarcze garnkowe

Do naszych narzędzi szlifierskich zaprojektowaliśmy szereg szlifierskich tarcz garnkowych typu Premium, które gwarantują maksymalną prędkość i trwałość. Wszystkie tarcze garnkowe SPX posiadają dostosowane do potrzeb uziarnienie diamentów, maksymalną moc, ulepszone chłodzenie oraz niski poziom wibracji.

Powiązane produkty

  • SPX uniwersalna

    SPX uniwersalna

    Najwytrzymalsza tarcza diamentowa do szlifowania betonu, jastrychu i kamienia naturalnego.

    Więcej
    Uniwersalne tarcze diamentowe SPX Hilti z segmentem diamentowym

    SPX abrazyjna

    Zapewnia szybkie szlifowanie i długą żywotność przy pracy w betonie świeżym i ściernym.

    Więcej
    SPX do usuwania powłok

    SPX do usuwania powłok

    Wysokiej jakości diamentowa tarcza garnkowa do usuwania wszelkiego rodzaju cienkich powłok, takich jak farby, kleje i żywice epoksydowe.

    Więcej
    SPX do usuwania żywic epoksydowych

    SPX do usuwania żywic epoksydowych

    Wysokiej klasy tarcza diamentowa do usuwania wszelkiego rodzaju grubych powłok, takich jak poliuretan, żywica epoksydowa i plastik.

    Więcej
    SPX do dokładnego szlifowania

    SPX do dokładnego szlifowania

    Diamentowa tarcza garnkowa do szlifowania, spełniająca najwyższe wymagania w szlifowaniu precyzyjnym w betonie, kamieniu naturalnym i jastrychu dowolnego rodzaju.

    Więcej
    Tarcze uniwersalne do szlifowania Hilti SP

    SP uniwersalna

    Wysokiej jakości tarcze garnkowe do szybkiego szlifowania betonu, jastrychu i kamienia naturalnego.

    Więcej
    P uniwersalna

    P uniwersalna

    Standardowa tarcza diamentowa do szlifowania wszystkich rodzajów betonu, jastrychu i kamienia naturalnego.

    Więcej