Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
W tradycyjnych pomiarach budowlanych stosuje się metody, które są dość czasochłonne i wiążą się z większym ryzykiem błędu. Przykładem tego może być używanie ław drutowych. Chociaż mają one prostą budowę, są dość podatne na błędy i mogą się przesuwać lub ulec uszkodzeniu w miarę postępu prac budowlanych, co z kolei może prowadzić do błędów w pomiarach. Ponadto takie tradycyjne metody pomiarowe wymagają większej liczby pracowników, którzy wykonują drobne pomiary ręczne w trakcie wielu małych etapów roboczych.
Przy pomocy automatyzacji i cyfryzacji możesz poradzić sobie z takimi wyzwaniami, zwiększając jednocześnie produktywność.
Korzystanie z tradycyjnych metod pomiarowych pozwala dwóm przeszkolonym pracownikom wykonać do 150 punktów tyczenia dziennie. Natomiast przy użyciu tachimetru PLT jeden pracownik może wytyczyć w sumie 500 punktów w tym samym czasie.
Tachimetry firmy Hilti są łatwe w użyciu i mogą być obsługiwane przez jedną osobę, która nie musi posiadać wcześniejszego doświadczenia w tym zakresie. Podczas tyczenia punkty pomiarowe na projekcie są przenoszone z programu cyfrowego na rzeczywisty plac budowy. Wszystkie istotne elementy budowlane można wytyczyć w prosty, szybki i precyzyjny sposób. W celu dokumentacji i kontroli jakości można w dowolnym momencie utworzyć obmiar, który można udostępnić cyfrowo wszystkim użytkownikom.
Przejście z tradycyjnych metod pomiarowych na tyczenie cyfrowe zapewnia szybsze pomiary i większą dokładność, ponieważ firma budowlana może pracować, korzystając z najnowszych danych projektowych i unikając kosztownych błędów, które prowadzą do przeróbek.
Podstawę pomiarów na placu budowy stanowią cyfrowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi lokalizacji i położenia elementów budowlanych. Oprogramowanie Hilti Construction, zainstalowane na tablecie, współpracuje bezpośrednio z cyfrowymi danymi projektowymi.
Jesteś nawigowany do wszystkich istotnych lokalizacji na placu budowy i możesz szybko i precyzyjnie wytyczyć każdy punkt. Oprogramowanie to jest przy tym bardzo przyjazne dla użytkownika. Dzięki jeszcze lepszym parametrom i solidnej konstrukcji tablet PLC 600 idealnie nadaje się do płynnego przetwarzania złożonych plików BIM.
Controller PLC 400 |
Controller PLC 600 | |
---|---|---|
Procesor | Intel Core i5 | Intel Core i5 (10. Pokolenie) |
Rozmiar | 7" | 10.1" |
Ciężar | 576 g | 1130 g |
Bateria | 4-6 godz. | 8-12 godz. |
Oprogramowanie | Hilti Construction Layout | Hilti Construction Layout |
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.
Hilti = zarejestrowany znak towarowy Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Prawo do zmian technicznych i programowych zastrzeżone, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.