Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Zintegrowane projektowanie BIM oraz koordynacja tworzą podstawę efektywnych procesów budowlanych z terminową realizacją.
Ponieważ metoda BIM zapewnia maksymalną przejrzystość i dokładność w fazie projektowania, stanowi optymalną podstawę efektywnego i ekonomicznego wykonania prac budowlanych. Metoda BIM zapewnia przejrzystość i odpowiednią jakość wykonania prac na placu budowy poprzez niezawodne i zoptymalizowane projektowanie, obejmujące szczegółowe rysunki warsztatowe i poglądowe. Szczegółowe zestawienia materiałowe i obliczenia ilościowe oszczędzają czas i pieniądze oraz zapewniają taką kontrolę kosztów, jakiej potrzebujesz. Cięcie, prefabrykacja ułatwiają prace i redukują nakłady na montaż, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i zgodności z aprobatą. Ponieważ Twój harmonogram prac jest napięty, metoda BIM zapewnia przejrzystą kolejność procesów i terminowe dostawy na plac budowy.
Wydajność dzięki przejrzystości z oprogramowaniem Hilti ON! Track do zarządzania zasobami. Zarządzanie projektem w miejscu pracy staje się coraz bardziej złożone. Zespoły działają w różnych lokalizacjach, place budowy znajdują się daleko od siebie, a sprzęt budowlany i materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji projektu budowlanego są zawsze w obiegu. ON! Track – nasze oprogramowanie do cyfrowego zarządzania stanem wyposażenia – wspiera Cię w sprawnej realizacji Twojego projektu. Dowiedz się więce
Nawiąż połączenie z aplikacją Hilti Connect. Ważne jest, abyś zawsze znał stan swoich urządzeń. Nasze sprzęty z chipem NFC (Near Field Communication) w połączeniu z aplikacją Hilti Connect umożliwiają natychmiastowe uzyskanie informacji, których potrzebujesz. Typ urządzenia i jego numer, status serwisowy, historia napraw - dzięki aplikacji Hilti Connect, wszystkie informacje masz w każdej chwili pod ręką. Możesz także obejrzeć filmy instruktażowe lub instrukcje obsługi. Dowiedz się więcej na ten temat