OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH

Oprogramowanie do tworzenia indywidualnych projektów i projektowania z wykorzystaniem szablonów

Hilti PROFIS Installation

Dzięki oprogramowaniu i aplikacji PROFIS Installation możesz tworzyć skomplikowane projekty, nie dysponując specjalistyczną wiedzą lub wsparciem specjalisty.

Narzędzia programu pozwalają na projektowanie nawet bardzo skomplikowanych systemów zawiesi instalacyjnych dla rur, przewodów wentylacyjnych i korytek kablowych.

Oprogramowanie PROFIS Installation znalazło zastosowanie podczas realizacji niezwykle ambitnych projektów budowlanych w różnych częściach świata. Należy do nich budowa wysokościowca Shard – najwyższego budynku w Europie.

ZALETY PROGRAMU PROFIS INSTALLATION

Hilti PROFIS Installation

Korzystając z oprogramowania PROFIS Installation możesz:

  • Stworzyć od postaw indywidualny projekt lub skorzystać z modułu „projektowanie z szablonów". Wybierasz wówczas projekt spośród wielu różnych możliwych zastosowań. Niezależnie od wybranego modułu projektowego, możesz dodawać do projektu własne elementy.
  • Korzystać z zasobów Biblioteki BIM/CAD, gdzie znajduje się wiele materiałów, niezbędnych do tworzenia systemów instalacyjnych.
  • Eksportować projekty do innych programów, służących do projektowania budynków (nasze oprogramowanie jest zintegrowane z programem i AutoCAD®).
  • Opracowywać szczegółowe raporty, w skład których wchodzi analiza strukturalna oraz ocena systemu kotwienia zastosowanego projekcie. Dzięki temu wiesz, czy rozwiązania, jakie wybrałeś są bezpieczne, a projekt gotowy do inspekcji.
  • Mieć pewność, że oprogramowanie PROFIS Installation jest zintegrowane z produktami, technologiami i usługami inżynieryjnymi Hilti.
  • Bazować na naszym wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu systemów instalacyjnych i korzystać z zasobów wiedzy, stworzonych na podstawie licznych badań. 

PROJEKTUJ Z PROFIS INSTALLATION

Moduł „Channel”

  • Wykonasz obliczenia dla wszystkich szyn montażowych lub wsporników.
  • Określisz funkcję za pomocą jednego kliknięcia.
  • Znajdziesz odpowiednią szynę lub wspornik wśród oferowanych przez nas produktów.

Moduł szablonowy

  • Masz dostęp do bazy szablonów projektowych dla każdego systemu montażowego.
  • Określisz funkcję za pomocą jednego kliknięcia.
  • Wygenerujesz raport z obliczeń statycznych, dzięki czemu dowiesz się, jak stosować łączniki i szyny montażowe Hilti.
  • Wygenerujesz zestawienie materiałów wraz z instrukcjami dotyczącymi montażu.

Moduł „FixedPoint”

  • Możesz korzystać z kalkulatora punktów stałych.
  • W sposób intuicyjny dobierzesz najlepsze produkty do twojego projektu.
  • Wygenerujesz zestawienie materiałów wraz z instrukcjami dotyczącymi montażu.

Moduł „3D Design”

  • Zobaczysz model systemu w widoku 3D oraz jego analizę.
  • Stworzysz swój indywidualny projekt.
  • Wygenerujesz raport z obliczeń statycznych, dzięki któremu dowiesz się, jak stosować łączniki i szyny montażowe Hilti.
  • Wygenerujesz zestawienie materiałów wraz z instrukcjami dotyczącymi montażu.

Moduł dla stref sejsmicznych

  • Masz dostęp do bazy szablonów do zastosowań w strefach sejsmicznych oraz instrukcji, dotyczących montażu.
  • Wykonasz obliczenia w oparciu o maksymalne obciążenia i normy budowlane dla stref sejsmicznych.
  • Wygenerujesz zestawienie materiałów wraz z instrukcjami dotyczącymi montażu.
  • Wygenerujesz raport z obliczeń statycznych, dzięki któremu dowiesz się, jak stosować łączniki i szyny montażowe Hilti.

ZOBACZ, JAK DZIAŁA PROFIS INSTALLATION

POBIERZ OPROGRAMOWANIE PROFIS INSTALLATION

1. Zarejestruj się lub zaloguj na stronie hilti.pl.

2. Dodaj PROFIS Installation do koszyka.

3. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji i klucz aktywacyjny. 

CHCESZ PRZESZUKIWAĆ OBIEKTY BIM/CAD HILTI?

Biblioteka BIM/CAD Hilti zawiera przykładowe modele przestrzenne i rysunki projektowe w formacie 2D. Mogą Ci one bardzo pomóc w tworzeniu własnego projektu. Pobierz je ze strony Hilti.

Skorzystaj z biblioteki BIM/CAD Hilti

Biblioteka AUTOCAD

BIBLIOTEKA AUTOCAD

Dowiedz się więcej
Biblioteka REVIT

BIBLIOTEKA REVIT

Dowiedz się więcej
Biblioteka BIMOBJECT

BIBLIOTEKA BIMOBJECT

Dowiedz się więcej

USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

Inżynierowie Hilti pomogą Ci stworzyć Twój własny projekt systemu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.