PROJEKTOWANIE POKRYĆ DACHÓW I STROPÓW

Oprogramowanie do projektowania PROFIS DF Diaphragm

Hilti PROFIS DF Diaphragm

Oprogramowanie Hilti PROFIS DF Diaphragm pomoże Ci w czynnościach związanych z montażem pokryć z blachy stalowej.

Obliczysz dzięki niemu:

  • Wartość siły ścinającej
  • Nośność więźby dachowej (obowiązkowa czynność podczas podnoszenia budowli)
  • Interakcja warstw dachu
  • Czynnik elastyczności
  • Dopuszczalne ugięcia.

Oprogramowanie PROFIS DF Diaphragm uwzględnia różne rodzaje mocowań:  

  • Łączniki, wkręty lub spawy
  • Wkręty samowiercące magazynkowane – np. wkręty SLC
  • Wkręty standardowe
  • Spawy liniowe
  • Nity.

PROJEKTOWANIE POKRYĆ Z BLACHY ZGODNIE Z NORMAMI BUDOWLANYMI

Projektowanie pokryć z blachy

Oprogramowanie PROFIS DF Diaphragm uwzględnia wszystkie najważniejsze normy budowlane. Tworzyliśmy je w oparciu o metodę projektowania z zastosowaniem membran opracowaną przez Steel Deck Institute (SDI) i wytyczne ICC-ES AC43.

Ponadto poddajemy nasze produkty regularnym badaniom, co jest gwarancją tego, że spełniają one najwyższe standardy bezpieczeństwa. Do każdego produktu Hilti w formie obiektu BIM dołączamy też aprobaty techniczne.

Oprogramowanie PROFIS powstało w oparciu o szczegółowe dane opracowywane przez specjalistów Hilti i jest nieustannie aktualizowane.

Dzięki programowi wymiarowanie dachu pod pokrycie z blachy stalowej jest całkowicie zoptymalizowane. Otrzymasz zestawienie niezbędnych materiałów do zrealizowania projektu, bez zagłębiania się w szczegóły techniczne.

Wszystkie obliczenia są kompletne i kompleksowe. Ich wykonanie pochłania też mniej czasu i energii niż obliczenia ręczne.

POBIERZ OPROGRAMOWANIE PROFIS DF DIAPHRAGM

Chcesz pobrać oprogramowanie PROFIS DF Diaphragm?

1. Zarejestruj się na hilti.pl!

Zakup większej ilości kluczy aktywacyjnych umożliwia pracę kilku osób w ramach jednego konta. 

2. Po weryfikacji wprowadzonych danych otrzymasz e-mail z potwierdzeniem rejestracji i klucz aktywacyjny, aby zainstalować i uruchomić oprogramowanie.

3. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z nami. 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI BIM/CAD HILTI?

Biblioteka BIM/CAD Hilti zawiera przykładowe modele przestrzenne i rysunki projektowe w formacie 2D. Mogą Ci one bardzo pomóc w tworzeniu własnego projektu. 

Pobierz je ze strony hilti.pl lub przez AutoCAD®, Revit® i BIMobject®.

Tekla Warehouse

TEKLA WAREHOUSE

Dowiedz się więcej
Biblioteka AutoOCAD

BIBLIOTEKA AUTOCAD

Dowiedz się więcej
Biblioteka REVIT

BIBLIOTEKA REVIT - wkrótce

Dowiedz się więcej
Biblioteka BIMobject

BIBLIOTEKA BIMOBJECT

Dowiedz się więcej

USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

Inżynierowie Hilti pomogą Ci stworzyć Twój własny projekt systemu kotwienia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.