Baseplate Fastening

REALIZACJA PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM KONSTRUKCJI STALOWYCH

Odkryj nowe możliwości

Obecnie, konstrukcje stalowe pozwalają na uzyskanie efektów, które jeszcze do niedawna wydawały się niemożliwe.

Przyjrzyjmy się wyzwaniom i rozwiązaniom w zakresie konstrukcji stalowych.

1,5 MLD

kotew
montuje się co roku w Niemczech

24.000

strat ekonomicznych
dla gospodarki krajowej za każdą awarię spowodowaną przez niewłaściwe zamocowanie

3,3 MLN

firm
działa w branży budowlanej w UE

Wyzwania

Wszystko zawsze zaczyna się od wizji. Głównym wyzwaniem, przed jakim stają projektanci, jest realizacja projektu architektonicznego. Dzisiejsze technologie dają możliwości wznoszenia konstrukcji, które jeszcze kilka lat temu były niemożliwe do wykonania. Beton o wysokiej wytrzymałości, połączenia stali i szkła w konstrukcjach projektowanych z wykorzystaniem programów komputerowych oraz beton wysokozbrojony to tylko kilka przykładów innowacji wprowadzonych w ostatnich latach.

Za każdym razem, podczas projektowania budynków, projektanci muszą zmierzyć się z skomplikowanymi wymaganiami:

  • zapewnić zgodność z najwyższymi branżowymi standardami jakości
  • ukończyć projekt w terminie w ramach ustalonego wcześniej budżetu
  • zarządzać podwykonawcami
  • zapewnić możliwość wszechstronnego użytkowania budynku

alt text

Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe to podstawa nowoczesnych budynków. Każda z nich musi być zamocowana do podłożą , którym przeważnie jest beton.

Bardzo ważne jest to, by projekt inżynieryjny w jak najwcześniejszej fazie przedstawiał to co rzeczywiście może zostać wykonane.

W późniejszych fazach dobierane są metody, które pozwolą na realizację wcześniej wyznaczonych założeń.

W praktyce często okazuje się jednak, że nawet najlepiej opracowane plany czasem nie wychodzą tak, jak zakładaliśmy. Wszyscy znamy przykłady projektów opóźnionych czy z przekroczonym budżetem.

Zalecenia

  • Konstrukcje stalowe
    1 / 4
    Optymalny przepływ pracy

    Czas to pieniądz. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, kluczowym elementem jest bezproblemowa współpraca ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu i usługom można sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Sprawna i szybka komunikacja oraz współpraca w dużym zespole to kluczowe elementy, od których zależy powodzenie projektu.

  • Please enter alternative text here (optional)
    2 / 4
    Zintegrowane rozwiązania

    Dotrzymywanie terminów to priorytet podczas realizacji każdego projektu. Projektant sporządzający specyfikacje musi wiedzieć jakie jest najlepsze rozwiązanie dla danego projektu i w jaki sposób może zagwarantować uwzględnienie wszystkich istotnych aspektów, począwszy od kosztów, aż po dostępność i ograniczenia techniczne. Zintegrowane rozwiązania pomagają znaleźć odpowiedzi na te pytania.

  • 3 / 4
    Unikanie problemów

    Lepiej zapobiegać problemom niż je rozwiązywać. Można ich uniknąć pracując z dobrze wyszkolonym zespołem, odpowiednim oprogramowaniem, a także wybierając właściwe usługi i stosując inteligentne rozwiązania.

  • 4 / 4
    Rozwiązywanie problemów

    Bez względu na to, jak dobrze dopracowany jest projekt, na placu budowy zawsze pojawiają się wyzwania. W takich sytuacjach pomaga wsparcie ze strony zespołu i partnera.

Rozwiązania

Optymalny przepływ pracy

Oferujemy kompletne pakiety usług i oprogramowania, dające wsparcie w zarządzaniu projektem takie jak oprogramowanie PROFIS, badania zamocowań wykonywane na placu budowy, porady inżynierów Hilti w biurze i na placu budowy

Zintegrowane rozwiązania dla ekonomicznego projektu

Nasze usługi, oprogramowanie i produkty wspierają projektantów w realizacji projektów, pozwalając jednocześnie zmniejszyć koszt ich realizacji, m.in. poprzez redukcję ilości kotew, czasu montażu czy zmniejszając rozmiar potrzebnych płyt bazowych.

Unikanie problemów

Inteligentne produkty pozwalają projektantowi i monterowi uniknąć problemów podczas realizacji projektów.

Oferujemy pełen pakiet usług obejmujących m.in. szkolenia, podczas których uczymy optymalizacji  projektów. Dzięki nim dowiesz się m. in. jak wybierać kotwy i jak wymieniać dane o zamocowaniach między programami obliczeniowymi. 

Rozwiązywanie problemów

Skorzystaj z naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Służymy pomocą w każdej fazie projektu – począwszy od pierwszych etapów projektowania, aż po prace wykonawcze na placu budowy, nawet wtedy gdy w grę wchodzą surowe ograniczenia techniczne. 

Przykładami mogą być tu:, projektowanie mocowań w betonie o niskiej/ wysokiej wytrzymałości lub rozwiązania na placu budowy przy niewłaściwym montażu (nieprawidłowa średnica otworu, lokalizacja otworu, beton wysokozbrojony).

Zbuduj Swoją Historię

OFERUJEMY USŁUGI, OPROGRAMOWANIE I WSPARCIE, KTÓRE ZAPEWNIĄ CI PRAWIDŁOWE PROJEKTOWANIE

Please enter alternative text here (optional)

Usługi:

Wszyscy doskonale wiemy jak pracochłonne jest projektowanie zgodnie z najwyższymi standardami. 

Znajdziesz tu wiele usług, które pomogą Ci w wykonywaniu swojej codziennej pracy:

Oprogramowanie PROFIS

Aprobaty/ dane techniczne

Szkolenia

Podręczniki techniczne

Wsparcie techniczne

Testy zamocowań na budowie

Produkty:

Stworzyliśmy nasze produkty po to, by zapewnić Ci kompleksowe wsparcie podczas realizacji projektów.

Poniżej znajdziesz szereg produktów, które umożliwią Ci odpowiednie mocowanie kotew:

HIT-HY 200-A: najbardziej wytrzymała żywica iniekcyjna do kotwienia ciężkich elementów oraz wklejania prętów zbrojeniowych  

HIT-HY-270: najbardziej wytrzymała żywica iniekcyjna do wszystkich materiałów murarskich

HUS3: kotwa wkręcana o najwyższej wydajności

HST3: najbardziej wytrzymała kotwa rozprężna do betonu spękanego i zastosowań sejsmicznych.

 

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami