Budowa mostów i tuneli

Brückenbau

Dominująca dziedzina w budownictwie inżynieryjnym

Mosty i tunele łączą ludzi skracając nasze drogi: konstrukcje ze stali i betonu pokonują wąwozy, rzeki oraz przecinają góry i miasta.

INFRASTRUKTURA JEST CENTRALNYM UKŁADEM NERWOWYM – A MOSTY TO JEGO NAJCZULSZE PUNKTY

Wyzwania

420.000 km

długości sieci dróg publicznych
w Polsce

36.000

obiektów mostowych i tuneli
w Polsce

100.000 M

łączna długość mostów i tuneli
w Polsce

Mosty i tunele muszą być wytrzymałe i bezpieczne. Jeśli konstrukcje te są zniszczone lub skorodowane, stanowią zagrożenie dla życia. Z tego powodu ich stan jest regularnie sprawdzany.

Zaniedbane, źle zaprojektowane lub za bardzo obciążone tunele i mosty powodują ograniczenia w ruchu takie jak czasowe zamknięcie obiektu, ograniczenia prędkości lub dopuszczalnego ciężaru. Koszty uszkodzonych ciągów komunikacyjnych są bardzo wysokie.

FAKTY I LICZBY

Please enter alternative text here (optional)

Czasowe zamknięcie mostu Schiersteiner kosztowało spółkę 1,4 mln euro dziennie (Źródło: IHK Wiesbaden).

W przypadku mostów drogowych, około 260 obiektów zostało ocenionych na poziomie 3,5 – 4,0. Ponad 2300 obiektów mostowych otrzymało ocenę 3,0 – 3,4 (Źródło: BMVI).

Rozwiązania

Przy projektowaniu mostów i tuneli należy uwzględnić wytyczne odpowiednich aprobat ETA, w niektórych przypadkach wymagających szczególnych wymogów technicznych, należy zastosować dodatkowe wytyczne, takie jak wytyczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Podczas modernizacji lub napraw, najbardziej liczy się szybkość wykonania prac, by nie ograniczać ruchu drogowego. Ponadto, naprawy muszą charakteryzować się wysoką jakością, aby w trakcie eksploatacji nie generować zbyt wysokich kosztów. 

  • Modernizacja mostów
    1 / 2

    Różne wymogi i okoliczności, począwszy od rodzaju podłoża, aż po sytuację komunikacyjną, utrudniają znalezienie optymalnych rozwiązań budowlanych.

  • Budowa mostów
    2 / 2

    Długi okres eksploatacji obiektów sprawia, że należy już dziś uwzględnić przyszłe warunki użytkowania i eksploatacji.

Usługi i Produkty

Oferujemy projektantom szeroką gamę produktów i usług wykorzystywanych podczas budowy mostów i tuneli. Profesjonalne rozwiązania stanowią znaczne ułatwienie na każdym etapie realizacji inwestycji. Zawsze możesz skorzystać też ze wsparcia naszych inżynierów. Ich wiedza i doświadczenie pozwolą rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane problemy.

Nasze specjalistyczne rozwiązania produktowe w zakresie budownictwa inżynieryjnego przewyższają nawet wysokie wymagania prawne gwarantując szybki i sprawny postęp prac budowlanych. Wszystkie produkty które oferujemy posiadają odpowiednie aprobaty i zapewniają długi okres użytkowania obiektów budowlanych. 

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania z zakresu techniki mocowań i naprawy betonu, przeznaczone do wykorzystania podczas budowy mostów i tuneli.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Katalog Detali Mostowo-Drogowych

Nowe aplikacje zawarte w Katalogu Detali Mostowo-Drogowych wychodzą naprzeciw innowacyjnym trendom projektowania i realizacji obiektów inżynieryjnych. Dzięki zastosowaniu opisanych tutaj technologii cały proces jest szybki, bezpieczny, zgodny z regulacjami prawnymi oraz w efekcie tańszy.

 

Zbuduj Swoją Historię

OFERUJEMY USŁUGI, OPROGRAMOWANIE I WSPARCIE, KTÓRE ZAPEWNIĄ CI PRAWIDŁOWE PROJEKTOWANIE

Please enter alternative text here (optional)

Usługi: 

Wszyscy doskonale wiemy jak pracochłonne jest projektowanie zgodnie z najwyższymi standardami. 

Znajdziesz tu wiele usług, które pomogą Ci w wykonywaniu swojej codziennej pracy:

Oprogramowanie PROFIS

Aprobaty/ dane techniczne

Szkolenia

Podręczniki techniczne

Wsparcie techniczne

Testy zamocowań na budowie

Produkty:

Stworzyliśmy nasze produkty po to, by zapewnić Ci kompleksowe wsparcie podczas realizacji projektów.

Poniżej znajdziesz szereg produktów, które umożliwią Ci odpowiednie mocowanie kotew:

HIT-HY 200-A:  żywica hybrydowa do kotwienia ciężkich elementów oraz wklejania prętów zbrojeniowych  

HIT-RE 500 V3: najbardziej wytrzymała żywica epoksydowa do wklejania prętów zbrojeniowych oraz kotwienia ciężkich elementów

HUS3: kotwa wkręcana o najwyższej wydajności

HST3:  kotwa rozprężna do betonu spękanego i zastosowań sejsmicznych.

 

Używamy plików cookie, aby pomóc w pomóc w personalizacji treści.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami