Zamocowania dylatacji

Wymagania ogólne

Please enter alternative text here (optional)
  • Dylatacje w mostach powstają wyniku łączenia elementów prefabrykowanych lub sa celowo rozmieszczone do skompensowania odkształceń od rozszerzających i kurczących sie materiałów
  • W przypadku mostów żelbetowych, szczeliny konstrukcyjne powstają z poszczególnych odcinków betonowania; w przypadku mostów z betonu sprężonego, połączenia łączące wynikają ze sprężania i łączenia cięgien w szczelinach konstrukcyjnych
  • Mosty lite podlegają znacznym odkształceniom pod wpływem temperatury i obciążeń. Dylatacje pomagają absorbować te ruchy i redukować niepożądane ograniczenia

Wymagania dotyczące mocowania dylatacji

  • Wymagane oprogramowanie do wymiarowania i dokumentacja
  • Zatwierdzony system (ETA, KOT)
  • Okres użytkowania
  • zmęczenie
  • Średnica i głębokość zakotwienia łącznika
  • Czas montażu i utwardzania
  • Szybkie i bezpieczne zamocowanie
  • Specjalne wymagania podczas montażu (temperatura montażu, bezpyłowość, metoda wiercenia)

Normy / regulacje

  • Wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4
  • Wymiarowanie pod kątem naprężeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061
  • Kwalifikacja zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne)
  • Kwalifikacja zgodnie z EAD 330250-00-0601 (stres zmęczeniowy)

Optymalne rozwiązania

HIT-HY 200-R V3 z HAS-U, HIT-Z-R-D TP lub prętem zbrojeniowym

  • ETA-19/0601 (HAS-U, pręt zbrojeniowy)
  • ETA-19/0802 (HIT-Z-R-D TP)
  • Oprogramowanie obliczeniowe Profis Engineering z dokumentacją
  • Okres użytkowania 50 lat
  • Dane zmęczeniowe ETA 19/0802
  • Średnica 8-30mm (HAS-U), 8-20mm (HIT-Z), 8-32mm (pręt zbrojeniowy) zgodnie z ETA
  • Czas żelowania w temperaturze 20°C: 15min, czas wiązania w temperaturze 20°C: 1,5h, żywica całoroczna, wiąże nawet w –10°C 
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 
  • Dostępna stal w ocynku, A4 i HCR (HAS-U)
  • Dostępna stal A4 (HIT-Z-R-D TP)

HIT-RE 500 V3 z HAS-U lub prętem zbrojeniowym

  • ETA-16/0143
  • Oprogramowanie obliczeniowe Profis Engineering z dokumentacją
  • Okres użytkowania 100 lat
  • Średnica 8-30mm zgodnie z ETA (HAS-U), 8-32mm (pręt zbrojeniowy) zgodnie z ETA
  • Czas żelowania w temperaturze 20°C: 30min, czas wiązania w temperaturze 20°C: 7h
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 
  • Dostępna stal w ocynku, A4 i HCR (HAS-U)

Rozwiązania stystemowe

Wiercenie i kucie

TE 60 – A36

Wydajny akumulatorowy młot kombi z uchwytem SDS Max oraz systemami AVR i ATC, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach

Do produktu

TE 30 – A36

Wysokowydajny akumulatorowy młot kombi, z silnikiem bezszczotkowym i systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC

Do produktu

DD 150-U

Uniwersalny system do wiercenia diamentowego z ręki lub ze statywu, do otworów o średnicy maks. 160 mm (6-1/4")

Do produktu 

TE-Y RT

Narzędzie do szorstkowania przy wierceniu diamentowym

Do produktu 

TE-CX (SDS PLUS) + TE-YX (SDS MAX)

Wiertło

Do produktu TE-CX

Do produktu TE-YX

TE-CD (SDS PLUS)

Wiertło rurowe

Do produktu

Czyszczenie otworów

VC 40 - UM

Uniwersalny odkurzacz do zastosowań mokrych i suchych, zasilany akumulatorowo oraz sieciowo, z automatycznym czyszczeniem filtra – zbiornik o pojemności 36 l

Do produktu

HIT-DL 14 – 55

Pompka

Do produktu

HIT-RB 14 - 55

Szczotka

Do produktu 

Dysza

Do czyszczenia sprężonym powietrzem

Do produktu

Osadzanie kotew

P 8000 D

Dozownik pneumatyczny do żywicy HIT-RE 500v3 w opakowaniach 1400 ml

Do produktu

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55

Precyzyjny dozownik akumulatorowy do opakowań 500 i 330 ml

Do produktu HDE 500-A22

Do produktu HIT-VL 11

Do produktu HIT-SZ 14 – 55