Mocowanie nadbetonu

Wymagania ogólne

Please enter alternative text here (optional)
  • W 2021 r. NIK sprawdziła stan polskich mostów. Najczęstsze usterki mostów, które wymieniono w raporcie, to: uszkodzenia ustroju nośnego, nieszczelność izolacji ustroju nośnego i uszkodzenia balustrad. Jest to związane z jakością wykonania obiektu, bądź też ich wiekiem i brakiem remontów. 
  • Najprostrzym sposobem na wzconienie i naprawienie konstrukcji żelbetowych to wykonanie nowej warstwy betonu i powiązanie jej z już istniejącą, czyli wykonanie nadbetonu.

Wymagania dotyczące połączeń beton-beton

Element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju obciążenia, jak również od planowanego okresu użytkowania. Mogą wynikać z tego następujące wymagania:

  • Możliwa głębokość zakotwienia (grubość materiału bazowego)
  • Wymagane oprogramowanie projektowe i raporty obliczeniowe
  • Dokumentacja (np. ETA, abZ, aBG, IBDiM)
  • Okres użytkowania (50 lat lub 100/120 lat)
  • Oddziaływanie ognia
  • Oddziaływania statyczne i/lub niestatyczne (zmęczeniowe)
  • Obciążenia sejsmiczne
  • Średnica pręta zbrojeniowego
  • Czas montażu i utwardzania
  • Specjalne wymagania montażowe (bezpyłowe wiercenie, technika diamentowa wymagana ze względu na gęstość zbrojenia)

Normy i regulacje

  • Wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EOTA / TR 066 dodatkowo do EN1992-1-1
  • Wymiarowanie pod kątem naprężeń zmęczeniowych zgodnie z EOTA / TR 066
  • Kwalifikacja zgodnie z EAD 3302347-00-0601

Najlepsze rozwiązanie dla twojego projektu

HCC-B z HIT-RE 500 V3

  • ETA-18/1022 z obciążeniami statycznymi i quasistatycznymi
  • Obliczenia zgodne z EOTA/TR 066
  • Okres użytkowania 50 lat
  • Zakres temperatur (długookresowo): max 43°C, min. -40°C
  • Czas żelowania żywicy w 20°C: 30min, czas pełnego wiązania 20°C: 7h
  • Średnica 14mm, długość 180mm
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 
  • Elastycznosc mocowania (±15 mm)
  • Natychmiastowa obciążalność (do 1kN) jeszcze zanim zwiąże żywica
  • Materiał żeliwo ciągliwe, materiał EN-GJMB-550-4 wg
  • Uszczelnienie połączenia za pomocą HIT-RE 500 V3

Do produktu HCC-B  

Do produktu HIT-RE 500 V3

HCC-K z HIT-RE 500 V3 lub HIT-HY 200-R V3

  • ETA-20/0475 z obciążeniami statycznymi i quasistatycznymi
  • Obliczenia zgodne z EOTA/TR 066
  • Okres użytkowania 50 lat
  • Zakres temperatur (długookresowo): max 43°C, min. -40°C dla RE500 v3, max 72°C, min. -40°C dla HY200-R v3
  • Czas żelowania żywicy RE500 v3 w 20°C: 30min, czas pełnego wiązania w 20°C: 7h
  • Czas żelowania żywicy HY200-R v3 w 20°C: 15 min, czas pełnego wiązania w 20°C: 1,5h, żywica całoroczna - wiązanie nawet w -10°C
  • Średnica 10-16mm, długość całkowita 100-650mm
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 
  • Materiał stal zbrojeniowa B500B zgodnie z EN 1992-1: 2004 i AC: 2010, załącznik C
  • Uszczelnienie połączenia za pomocą HIT-RE 500 V3 oraz HIT-HY 200-R V3

Do produktu HCC-K

Do produktu HIT-RE 500 V3 

Do produktu HIT-HY 200-R V3 

HCC-U: HAS-U + HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-R V3 lub HIT-HY 170

  • ETA-20/0697 z obciążeniami statycznymi i quasistatycznymi
  • Obliczenia zgodne z EOTA/TR 066
  • Okres użytkowania 50 lat
  • Zakres temperatur (długookresowo): max 43°C, min. -40°C dla RE500 v3, max 72°C, min. -40°C dla HY200-R V3, max 50°C, min. -40°C dla HY200-R V3
  • Czas żelowania żywicy RE 500 V3 w 20°C: 30min, czas pełnego wiązania w  20°C: 7h
  • Czas żelowania żywicy HY200-R V3 w 20°C: 15min, czas pełnego wiązania w  20°C: 1,5h, żywica całoroczna - wiązanie nawet w –10°C 
  • Czas żelowania żywicy HY170 w 20°C: 5min, czas pełnego wiązania w 20°C: 1,5h
  • Średnica 8-30mm, długosć całkowita 80-500mm
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 
  • Materiał ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, A4, HCR
  • Uszczelnienie połączenia za pomocą HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-R V3 oraz HIT-HY 170

Do produktu HCC-U: HAS-U 

Do produktu HIT-RE 500 V3

Do produktu HIT-HY 200-R V3

Do produktu HIT-HY 170

HUS3-H

  • ETA-18/0208 na stosowanie HUS3 w aplikacji nadbetonu - unikalne rozwiązanie na rynku
  • Zgodne z EOTA/TR 066
  • Okres użytkowania 50 lat
  • Średnica 8, 10, 14mm, długość 100-150mm
  • Szybki montaż za pomocą zakrętarki udarowej
  • Natychmiastowa obciążalność

Do produktu HUS3-H

Rozwiązania systemowe

Systemy detekcji i oprogramowanie

PS 300 Ferroscan

Precyzyjny detektor prętów zbrojeniowych w betonie, do pomiaru głębokości otuliny oraz szacowania średnicy pręta podczas analizy konstrukcji

Do produktu 

PS 1000 X-SCAN-SYSTEM

Wydajny skaner do betonu, do badania konstrukcji oraz lokalizowania przedmiotów znajdujących się w kilku warstwach betonu

Do produktu

Hilti Volume Calculator App

Kalkulator ilości żywicy

Do produktu 

PR 300-HV2S

Niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych z automatycznym ustawianiem w pionie oraz tyczeniem spadków w dwóch kierunkach do poziomowania, ustawiania i wyznaczania kąta prostego

Do produktu

Cięcie

AG 125-A22 (02)

Akumulatorowa szlifierka kątowa z akumulatorem 22-V i bezszczotkowym silnikiem, do codziennego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o maks. Ø 125 mm.

Do produktu

AC-D SPX

Tarcze do cięcia najwyższej klasy (ścierne) do metali, o szczególnie wysokiej trwałości i bardzo dużej szybkości cięcia.

Do produktu 

SCM 22-A

Akumulatorowa pilarka tarczowa z akumulatorem Li-Ion (22 V) i kompatybilną szyną prowadzącą, a także zbiornikiem na opiłki do cięcia na zimno w metalu.

Do produktu

Wiercenie i kucie

TE 30 – A36

Wysokowydajny akumulatorowy młot kombi, z silnikiem bezszczotkowym i systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC

Do produktu

TE 60 – A36

Wydajny akumulatorowy młot kombi z uchwytem SDS Max oraz systemami AVR i ATC, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach

Do produktu

TE-CX (SDS PLUS) + TE-YX (SDS MAX)

 

Do produktu TE-CX

Do produktu TE-YX

TE-CD (SDS PLUS)

Wiertło rurowe do wiercenia bezpyłowego, bez potrzeby czyszczenia otworu przy aprobowanych do tego kotwach

Do produktu

Czyszczenie otworów

VC 40 - UM

Uniwersalny odkurzacz do zastosowań mokrych i suchych, zasilany akumulatorowo oraz sieciowo, z automatycznym czyszczeniem filtra – zbiornik o pojemności 36 l

Do produktu

HIT-DL 14 – 55

Pompka do przedmuchiwania otworów

Do produktu

HIT-RB 14 - 55

Szczotka do czyszczenia otworów

Do produktu 

Dysza

Dysza do przedmuchiwania otworów do pracy ze sprężonym powietrzem

Do produktu

Dozowanie żywicy

P 8000 D

Dozownik pneumatyczny do żywicy HIT-RE 500v3 w opakowaniach 1400 ml

Do produktu

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55

Precyzyjny dozownik akumulatorowy do opakowań 500 i 330 ml

Do produktu HDE 500-A22

Do produktu HIT-VL 11

Do produktu HIT-SZ 14 – 55 

Osadzanie kotew

SIW 9-A22 ¾“

Zakrętarka akumulatorowa do osadzania HUS3-H

Zum Produkt

HCC-M

Narzędzie do osadzania HCC-M DM14 (do HCC-B)

Do produktu