Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

SYSTEM INSTALACYJNY DO ŚREDNICH I DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

System MQ

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Zaprojektowaliśmy System MQ z myślą o średnich i dużych obciążeniach.

Szeroka gama elementów systemu pozwala jednak na dostosowanie go do różnorodnych projektów.

Do produkcji Systemu MQ wykorzystano specjalne materiały odporne na korozję. Należą do nich:

  • stal galwanizowana
  • stal cynkowana ogniowo
  • stal nierdzewna

System MQ nadaje się również do montażu instalacji elektrycznych i wentylacyjnych.

SYSTEM MQ – NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

 
  • Wstępnie zmontowane części i ząbkowania krawędzi profili szynowych umożliwiają szybki i łatwy montaż.
  • Połączenia śrubowe można z łatwością regulować i wymieniać w razie potrzeby.
  • Ząbkowanie i sprężyna łącznika MQN integrują szynę z pozostałymi komponentami MQS umożliwiając łatwą regulację przed ich ostatecznym montażem.
  • Wysoka nośność i wytrzymałość systemu gwarantują stabilność całej konstrukcji.

NOWE INNOWACYJNE ŁĄCZNIKI

Płytka szynowa ze zintegrowaną nakrętką MQZ-TW M8

W Hilti na nowo odkrywamy koło! Nowe koło trapezowe Hilti rewolucjonizuje sposób mocowania szyn z prętami gwintowanymi. Kombinacja nakrętki i podkładki opracowane specjalnie dla szyn montażowych Hilti. Dzięki niej montaż jest prostszy niż kiedykolwiek.

Konsola kątowa o dużej nośności MQW-H2

Konsola kątowa MQW-H2 to kolejna nowość Hilti - umożliwia przenoszenie większych obciążeń.

System MQ Hilti – innowacyjne uzupełnienie systemu

Szyna MQ-41 mocowana bezpośrednio do stropu

alt text
Portfolio szyn MQ-41-L

Nowe portfolio szyn MQ-41-L ze zoptymalizowanym wzorcem perforacyjnym dla łatwiejszego montażu kotew, to zintegrowany system, idealnie dostosowany do kotwy wkręcanej HUS3-H8 oraz kotwy segmentowej HST3M10.

Dowiedz się więcej

LEKKIE KONSOLE

alt text
Konsola MQK-21-L

Ledwie zdążyły opuścić fabrykę, a już awansowały do miana najbardziej ekonomicznego rozwiązania na rynku. Najnowsze konsole Hilti mogą być łączone z kotwą wkręcaną HUS3-H8 oraz kotwą segmentową HST3 M10.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami