Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Hong Kong to jedno z najbardziej zaludnionych miast na świecie. Szybka kolej MTR jest tu najpopularniejszym środkiem transportu. Korzysta z niej ponad 1,6 miliarda pasażerów rocznie. W związku z tym, wszelkie zakłócenia w jego funkcjonowaniu muszą być ograniczone do minimum.
Gdy zarząd MTR zdecydował się na montaż nowej windy na stacji Lai King, trzeba było maksymalne ograniczyć ilość pyłu podczas prowadzenia prac, tak by nie utrudniać mieszkańcom poruszania się po mieście.
Do realizacji zadania wybraliśmy system Hilti SafeSet™ . Wykorzystaliśmy też mieszankę żywic HIT-HY 200 i HIT-RE 500, wiertła udarowe TE-CD i TE-YD oraz odkurzacz Hilti VC 40.
Dzięki zastosowaniu naszych wierteł udarowych i odkurzacza VC 40, pył był zasysany w trakcie wiercenia, a otwór pozostawał czysty. Nie było zatem potrzeby jego ręcznego czyszczenia. Równie sprawnie przebiegał montaż zbrojenia. Otwory wypełniliśmy żywicami chemicznymi Hilti. Ich dozowanie było łatwe i szybkie. Znacznie skróciło to czas trwania robót budowlanych i ograniczyło zapylenie na budowie.
POMOCNE LINKI
POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.