Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Krøyers Plads to nowy, niesamowity budynek, zlokalizowany w centrum kopenhaskiej starówki, której historia sięga 1747 roku.
Jego budowa była ogromnym wyzwaniem, ze względu na lokalizację, mającą duże znaczenie historyczne. To także pierwszy obiekt zbudowany zgodnie z nowymi, surowymi normami zwanymi Svanemaerket lub Nordyckim Łabędziem. Wprowadzono je w Danii po to, aby budować w sposób przyjazny dla środowiska.
Na 20.000 m2 powierzchni tego budynku znajduje się część biurowa, handlowa i mieszkalna. Każda z nich musi spełniać wymogi w zakresie energii elektrycznej określone w duńskich przepisach budowlanych z 2015 r. Ponadto, jedna z fasad budynku oraz dach będą pokryte roślinnością.
Projekt Krøyers Plads był dla nas wielkim wyzwaniem. Musieliśmy wziąć pod uwagę bardzo surowe wymogi w zakresie ochrony środowiska. By to osiągnąć zastosowaliśmy jeden z produktów naszej linii Cleantec, zaprojektowany w sposób przekraczający ustawowe wymogi w tym zakresie.
Nasi Inżynierowie służyli pomocą merytoryczną i wykonali obliczenia techniczne, podczas gdy żywica HIT-CT 1 sprawdziła się idealnie w trakcie wklejania prętów zbrojeniowych i łączenia elementów betonowych, które spełniały wymogi Nordyckiego Łabędzia w ramach normy 00-3.
POMOCNE LINKI
POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE