Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Do prac konserwatorskich nad Fontanną di Trevi w Rzymie przygotowaliśmy specjalne rozwiązania.
Zdecydowaliśmy się użyć młotowiertarki Hilti TE-30 do wywiercenia otworów o średnicy 25 mm. Następnie zastosowaliśmy nasze stalowe pręty M20 o długości 1,3 m, które zostały zakotwione z użyciem żywicy chemicznej HIT RE 500. Do otworów dozowano dodatkową ilość żywicy, tak aby dotarła ona do wszelkich pustych przestrzeni w podłożu.
Prace renowacyjne zakończyliśmy w 2015 r. Cieszymy się, że przyczyniliśmy się do przywrócenia fontannie jej dawnej świetności.
POMOCNE LINKI
POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE