Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Jeśli zastanawiasz się, jak łączyć płyty betonowe albo szukasz sposobu na wzmocnienie konstrukcji istniejącego już budynku – począwszy od budynków mieszkalnych, na mostach kończąc - systemy wklejanych prętów zbrojeniowych mogą okazać się idealnym rozwiązaniem.
Połączenia powstałe przez wklejanie prętów zbrojeniowych są połączeniami "na zakład". Tworzy się je przy pomocy żywic iniekcyjnych Hilti HIT.
Ich montaż jest łatwy i szybki. Wystarczy wywiercić otwór, dokonać iniekcji żywicy Hilti HIT, a następnie wprowadzić stalowy pręt.
Tak powstała konstrukcja jest równie wytrzymała, jak ta wykonana z prętów zbrojeniowych zalanych betonem. Potwierdziły to testy, przeprowadzone dla aprobat European Technical Approvals (TR023).
Zasady projektowania konstrukcji z użyciem wklejanych prętów zbrojeniowych są takie same, jak w przypadku dowolnej konstrukcji żelbetowej.
Systemy wklejanych prętów zbrojeniowych są ponadto:
Montaż wklejanych prętów zbrojeniowych można dodatkowo przyspieszyć, stosując nasz system SafeSet™. Elementy systemu SafeSet™ pozwalają na zminimalizowanie ilości pyłu, jaki powstaje podczas wiercenia. Dzięki temu nie ma już konieczności ręcznego czyszczenia wywierconego otworu.
Możesz liczyć na naszą pomoc zarówno na etapie projektowania konstrukcji zbrojonych, jak i w trakcie budowy.
Oprogramowanie PROFIS Rebar pomoże Ci stworzyć wirtualny projekt zbrojenia. Gdyby okazało się jednak, że konieczne jest dodatkowe wsparcie, zawsze możesz liczyć na naszych ekspertów.
Nasze bogate doświadczenie zdobyliśmy podczas badań i na placu budowy. Uczestniczyliśmy w wielu przełomowych projektach budowlanych na całym świecie. Udało nam się sprostać największym wyzwaniom, jakie wiążą się z montażem wklejanych prętów zbrojeniowych. Pomogliśmy naprawić np. słynną Fontannę di Trevi w Rzymie i rozwiązać problem z nieprawidłowo zamontowanymi elementami złączonymi na jednej ze stacji metra w Delhi.
POMOCNE LINKI
POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE