Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Nasza oferta uwzględnia pomoc zarówno przy sporządzaniu specyfikacji, jak i projektowaniu systemów biernej ochrony przeciwpożarowej obiektu.
Oferujemy też szeroki asortyment innowacyjnych produktów i łatwych w obsłudze programów do projektowania. Możesz też liczyć na nasze wsparcie techniczne. Udzielamy porad przez telefon i na czacie internetowym. Znalezienie produktu na stronie nie stanowi już więc żadnego problemu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przyjeżdzamy też na plac budowy.
Produkty Hilti, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, spełniają wymogi najbardziej rygorystycznych międzynarodowych norm takich jak: ASTM oraz EN.
Posiadamy ponad 30 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących systemów biernej ochrony przeciwpożarowej. Pomaga to nam zapewniać maksimum bezpieczeństwa.
Oprócz tego oferujemy szeroki asortyment produktów, które znajdują szerokie zastosowanie w pracach budowlanych.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe pomagają w przywróceniu odporności ściany, stropu lub podłogi przez które przechodzą kable, rury lub dylatacje. Przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu oraz toksycznych gazów, a ponadto stanowią część planu ewakuacji obiektu.
Produkty Hilti z zakresu ochrony przeciwpożarowej ulepszają konstrukcję budynków i chronią je przed ogniem. Przebadaliśmy je pod względem odporności ogniowej w zakresie ETA i UL, dzięki czemu mogą mieć korzystny wpływ na:
Będziemy Cię wspierać zarówno w trakcie projektowania, jak i trwania inwestycji. Poczynając od wstępnego planowania, aż do odbioru obiektu.
Zapewnimy Ci dostęp do informacji technicznych, łącznie z rysunkami 2D, które możecie wkleić do swoich projektów. Znajdziesz tam też aprobaty techniczne, specyfikacje, stosowne opisy techniczne i wiele więcej.
Udostępnimy Ci również programy do projektowania systemu przeciwpożarowego i materiały z biblioteki BIM/CAD.
Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami a my udzielimy Ci pomocy (online, telefonicznie lub na placu budowy).
POMOCNE LINKI
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.