Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
W Hilti oferujemy pomoc zarówno przy sporządzaniu specyfikacji, jak i projektowaniu systemów biernej ochrony przeciwpożarowej obiektu.
W naszej ofercie mamy wiele innowacyjnych produktów i łatwe w obsłudze programy do projektowania. Nasi pracownicy są dostępni na czacie internetowym i infolinii, a jeśli zajdzie taka potrzeba przyjeżdżają również na miejsce budowy.
Zapewniamy dostęp do naszej biblioteki technicznej online. Znajdziesz tam szczegółowe opisy wielu produktów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dostęp do instrukcji montażu oraz aprobat technicznych.
W ten sposób szybko znajdziesz informacje projektowe i specyfikacje. Możesz też korzystać z rysunków i tekstów, które łatwo wykorzystasz w swoich projektach:
Produkty Hilti z zakresu ochrony przeciwpożarowej spełniają wymogi najbardziej rygorystycznych międzynarodowych norm. Są fabrycznie przygotowane do montażu, łatwe do zainstalowania oraz do skontrolowania.
Oferujemy również usługę wsparcia inżynierskiego dostosowaną do indywidualnych potrzeb, w celu sprawdzenia danego projektu w oparciu o międzynarodowe wytyczne i testy. W ten sposób pomożemy Ci jeśli potrzebujesz pomocy przy aplikacjach nieobjętych aprobatą techniczną. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, prześlij nam formularz wsparcia technicznego.
Możesz też korzystać z naszego oprogramowania do projektowania systemów przeciwpożarowych i biblioteki CAD.
Nasze oddziały mieszczą się w ponad 120 krajach. Oferujemy globalne wsparcie techniczne, na które składają się:
Skontaktuj się z przedstawicielem lokalnego oddziału Hilti, by uzyskać więcej informacji.
POMOCNE LINKI
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.