Z JAKICH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH POWINNI KORZYSTAĆ WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW ORAZ INSPEKTORZY P/POŻ

Hilti firestop for building owners and specialist consultants

Nasza oferta uwzględnia pomoc zarówno przy sporządzaniu specyfikacji, jak i projektowaniu systemów biernej ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Oferujemy też szeroki asortyment innowacyjnych produktów ochrony przeciwpożarowej i łatwych w obsłudze programów do projektowania.

Możesz też liczyć na nasze wsparcie techniczne. Udzielamy porad przez telefon i na czacie internetowym. Znalezienie produktu na stronie, nie stanowi już więc żadnego problemu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przyjeżdzamy też na plac budowy. 

SZEROKI ZAKRES ŁATWYCH DO ZAINSTALOWANIA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Hilti firestop collars

Nasze produkty spełniają wymogi najbardziej rygorystycznych międzynarodowych norm takich jak: ASTM oraz EN.

Można je łatwo i szybko zainstalować, zmodernizować i skontrolować (posiadają wbudowany fabrycznie i odpowiednio skonfigurowany materiał ognioodporny). 

Produkty ochrony przeciwpożarowej Hilti:

  • miękkie bloczki przeciwpożarowe - możesz je zainstalować bez zaprawy i tak samo łatwo je usuwać. Możliwe jest też ich wtórne wykorzystanie,
  • przegrody przeciwpożarowe – stanowią ochronę dla przewodów elektrycznych,
  • opaski ogniochronne - możesz je przecinać na dowolnej długości i stosować do zabezpieczeń rur o skomplikowanych konfiguracjach.

SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW PRZECIPOŻAROWYCH

Hilti firestop technical literature

Zapewniamy instrukcje obsługi, aprobaty techniczne oraz specyfikacje techniczne, które pomogą ci w szybki i prosty sposób wykonać projekt.

Możesz też korzystać z rysunków i treści, które moga stać się inspiracją dla Twoich  projektów.

Do Twojej dyspozycji są:

  • Rysunki 2D
  • Dokumenty z zakresu wstępnego planowania
  • Aprobaty techniczne

Ponadto, oferujemy aplikacje do wyszukiwania produktów, oprogramowanie do projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, i obszerną bibliotekę CAD, zawierającą informacje o obiektach Hilti.

Masz dostęp do:

  • Biblioteki CAD - dostępnej poprzez Autocad, oraz naszą stronę internetową.
  • Asortymentu produktów - użyj oprogramowania Hilti PROFIS 3, by wybrać produkty i śledzić swój zakup.
  • Aplikacji Hilti Mobile – możesz z niej korzystać, by zobaczyć katalog produktów, sprawdzić dostępność produktów oraz zarządzać narzędziami we flocie.

NASZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POPRAWIAJĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ BUDYNKU

Nasze zabezpieczenia przeciwpożarowe ulepszają konstrukcję budynków i chronią je przed ogniem. Zostały one przebadane pod względem odporności ogniowej w zakresie ETA i UL, dzięki czemu mogą mieć korzystny wpływ na:

  • Akustykę budynku -  jesteśmy w stanie blokować szczeliny, którymi może przenikać dźwięk.
  • Ruchy budynku – produkty z zakresu ochrony przeciwpożarowej niwelują skutki trzęsienia ziemi i rozszerzania się rur. Chronią też konstrukcję przed odkształcaniem i drganiami.
  • Ochronę budynku przed grzybem i pleśnią – uszczelnienie konstrukcji skutecznie chroni ją przed grzybem i pleśnią.To szczególnie istotny czynnik podczas projektowania budynków szpitalnych.
  • Zgodność z wymogami certyfikacji budynków LEED i BREEAM – dzięki temu wpisujemy się w idee "ekologicznego budownictwa".

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne