Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Systemy ochrony przeciwpożarowej mają na celu ratowanie życia ludzkiego i ochronę budynku przed skutkami pożaru.
Do ich stosowania obliguje też obowiązujące prawo.
Podstawowym zadaniem systemów biernej ochrony przeciwpożarowej jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się płomieni, dymu i toksycznych gazów w przypadku wystąpienia pożaru.
Poszczególne elementy systemów biernej ochrony przeciwpożarowej wypełniają przepusty instalacyjne w ścianach, sufitach i podłogach. Dzięki temu rury i kable są zabezpieczone przed ogniem.
System biernej ochrony pożarowej powinien być uwzględniony w każdym projekcie budowlanym już na samym początku inwestycji.
Możesz liczyć na naszą pomoc na każdym etapie jego projektowania. Oferujemy szeroki asortyment produktów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oprogramowanie do projektowania oraz wsparcie techniczne przy projektowaniu i określaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Elementy systemów biernej ochrony przeciwpożarowej umieszcza się w szczelinach, jakie znajdują się w ścianach i stropach. Dzięki temu płomienie, dym i toksyczne gazy nie rozchodzą się tak szybko po budynku.
Nawet jeśli tylko jedna szczelina będzie nieszczelna, cały system biernej ochrony przeciwpożarowej przestaje być efektywny.
Z tego powodu konieczne jest stosowanie kilku rozwiązań przeciwpożarowych jednocześnie. Umożliwi Ci to: