Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Oferujemy szeroki zakres rozwiązań z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej dotyczących okablowania, dla już istniejących i nowych przepustów.
Ich główne zalety to:
Nasze systemy ogniochronne przeznaczone są zarówno dla nowo budowanych jak i remontowanych obiektów.
Oferujemy szeroki wybór produktów do biernej ochrony przeciwpożarowej.
W przypadku nowych instalacji, kable można zabezpieczyć stosując ogniochronne płyty, kołnierze lub masy uszczelniające po zakończeniu montażu. Istnieje także możliwość zastosowania urządzeń ogniochronnych, takich jak rękaw ogniochronny montowany w ścianie lub w stropie przed poprowadzeniem kabli.
Jeśli musisz poprowadzić wiele kabli i/lub korytek kablowych przez przepust o dużej średnicy, wykorzystaj nasze bloczki lub obejmy ogniochronne.
W przypadku otworu o nieregularnym kształcie, użyj kwadratowego kołnierza ogniochronnego kabla, piany lub masy uszczelniającej.
POMOCNE LINKI
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.