JAK ZABEZPIECZYĆ PPOŻ. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE?

Produkty przeznaczone do biernej ochrony przeciwpożarowej w instalacjach grzewczych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych

Hilti firestop collars CFS-C EL

W naszej ofercie znajdują się rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich typów rurociągów, w tym instalacji:

  • grzewczych
  • chłodniczych
  • kanalizacyjnych
  • klimatyzacyjnych
  • wentylacyjnych

Nasze produkty biernej ochrony ppoż. spełniają najbardziej surowe międzynarodowe normy, takie jak ASTM i EN, a także wymogi norm ETA i UL. 

SZEROKI WYBÓR ROZWIĄZAŃ BIERNEJ OCHRONY PPOŻ.

Wszystkie prefabrykowane produkty z naszej oferty mają wbudowany materiał ogniochronny, co umożliwia ich łatwy i szybki montaż oraz rozbudowę. Zyskują na tym również inspektorzy budowlani, którzy mogą z łatwością ocenić, czy zastosowanie danego produktu jest właściwe.

Produkty ogniochronne z oferty Hilti:

  • Nakładane materiały ogniochronne – idealne w zastosowaniach do wszystkich przegród budowlanych. Można zamontować je także na istniejącej już instalacji.  
  • Pęczniejąca opaska ogniochronna – skutecznie chroni przejścia instalacyjne w stropach i ścianach. Opaski są również wykorzystywane do ochrony  bardziej skomplikowanych elementów rurociągów, takich jak łączniki zagięte bądź kolanka.
  • Bloczki i poduszki ogniochronne – idealne rozwiązania do zabezpieczania przejść instalacyjnych oraz przepustów o dużych powierzchniach.
  • Opaski i bandaże ogniochronne – rozwiązanie przeznaczone dla rur plastikowych i metalowych z izolacją lub bez niej.
  • Ogniochronne masy uszczelniające
  • Piany ogniochronne
  • Zaprawy

POWIĄZANE PRODUKTY

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

POTRZEBUJESZ POMOCY W OPRACOWANIU SPECYFIKACJI PROJEKTU?

Z chęcią pomożemy Ci przygotować specyfikację techniczną projektu. Dowiedz się co możemy dla Ciebie zrobić.

Narzędzia projektowe – skorzystaj z naszej bogatej biblioteki BIM/CAD.

  • Pomoc na miejscu realizacji projektu – nasi inżynierowie pomogą Ci przygotować specyfikację techniczną i zaproponują najlepsze rozwiązania dla Twojego projektu bezpośrednio na placu budowy.
  • Specyfikacja do projektu - skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Pomożemy Ci stworzyć profesjonalną specyfikację Twojego projektu budowlanego.
  • Dokumentacja techniczna – skorzystaj z naszej internetowej biblioteki technicznej, aby znaleźć dokumentację dotyczącą wstępnego planowania, karty produktów i aprobaty techniczne. Wystarczy umieścić nasze rysunki i treść w swoim projekcie.