SYSTEMY BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO I PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO

Rozwiązania ogniochronne dla elektrowni, sektora paliwowego, stoczniowego i górnictwa

Hilti firestop for the energy sector and heavy industry

Od ponad 30 lat prowadzimy badania nad doskonaleniem rozwiązań dla biernej ochrony przeciwpożarowej.

W pracy nad kolejnymi innowacjami pomaga nam też stały kontakt z naszymi klientami. Dowiadujemy się wtedy czego dokładnie potrzebujecie na placu budowy.

Montaż naszych rozwiązań ogniochronnych jest łatwy i szybki.  Ich późniejsza inspekcja także nie sprawia trudności.

Nasze systemy biernej ochrony przeciwpożarowej spełniają wszystkie najważniejsze normy międzynarodowe dotyczące:

  • Energii cieplnej i odnawialnej
  • Elektrowni jądrowych
  • Przemysłu morskiego wydobywczego m.in. ropy i gazu
  • Infrastruktury wydobywczej i przetwórstwa

Ogniochronne rozwiązania Hilti przyczyniają się również do poprawy izolacji akustycznej oraz są odporne na obciążenia sejsmiczne. To ważne zwłaszcza dla inwestycji powstających na terenach aktywnych sejsmicznie. Stosowanie naszych produktów oznacza także ochronę przed pleśnią. Dzięki temu można starać się o certyfikat LEED i BREEAM w zakresie ekologicznego budownictwa.

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne