Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Technopark Pomerania to zespół obiektów zarządzanych przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, gdzie realizowane są programy wsparcia rozwoju przedsiębiorstw. Nowo wybudowane trzy budynki biurowe o łącznej powierzchni użytkowej ok. 12.000 m² oddano do użytkowania pod koniec 2014 roku.
Do mocowania fasady wentylowanej użyto ok. 8.000 kotew HRD posiadających klasyfikację ogniową.
Przewody instalacji pożarowej odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi w budynku zostały zamocowane na 3 000 uchwytów X-FB i X-DFB z gwoździami szybkiego montażu X-GN.
Na potrzeby największej serwerowni w regionie i innych instalacji elektrycznych, systemy biernej ochrony przeciwpożarowej Hilti zostały zastosowane do zabezpieczenia kabli, głównie były to: CP 673, CFS-M RG i CFS-F FX.
Na zabezpieczenie rur instalacyjnych zużyto 170 m opaski ogniochronnej CP 648 i 60 szt. CFS-S ACR.
POMOCNE LINKI
POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE