Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

SKANER DO WYKRYWANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH W BETONIE

System detekcji Hilti PS 250 Ferroscan

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

System detekcji Hilti PS 250 Ferroscan przeznaczony jest do wykrywania i określania wielkości prętów zbrojeniowych w konstrukcjach betonowych. Umożliwia również oszacowanie grubości betonowej otuliny.

To innowacyjna, nieinwazyjna metoda detekcji stworzona dla konstrukcji betonowych.

System umożliwia wykonywanie pomiarów nawet przy bardzo dużych powierzchniach. Dzięki temu można wykorzystać go do skanowania płyt betonowych, mostów i tuneli. 

Wyniki skanowania wyświetlają się natychmiast na monitorze Ferroscan. Rozdzielczość obrazu jest bardzo wysoka. Ponadto, możesz wybierać pomiędzy widokiem 2D i 3D.

Uzyskane dane można zapisywać i eksportować do programu Hilti PROFIS Detection i Ferroscan Map.

Umożliwiają one dokładną analizę informacji, tworzenie szczegółowych raportów, bezpieczną archiwizację danych i wprowadzanie ich do innych aplikacji CAD.

Korzystając z Systemu Hilti PS 250 Ferroscan Detection nie musisz stosować inwazyjnych metod, by poznać konstrukcje podłoża, które będzie wiercone lub skuwane. Możesz przystąpić do pracy bez obaw o to, że uszkodzisz rury lub przewody elektryczne.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU PS 250 FERROSCAN

Hilti PS 200 Ferroscan detection system
  • Szybko i łatwo skanuje duże powierzchnie betonowe – o powierzchni do 45 x 45 m.
  • To całkowicie nieinwazyjna metoda detekcji. Lokalizuje pręty zbrojeniowe i określa ich przybliżony rozmiar bez naruszania konstrukcji.
  • Określa dokładną grubość betonowej otuliny prętów zbrojeniowych osadzonych na głębokości do 10 cm.
  • Zapisuje dane uzyskane w ramach skanowania na odcinkach o długości do 30 m.
  • Monitor PSA 200 umożliwia natychmiastowy podgląd wyników analizy. Do wyboru mamy obraz w formacie 2D i 3D.
  • Wprowadzenie wyników do oprogramowania Hilti PROFIS umożliwia analizę dużej ilości skanów.
  • Zapisywanie notatek głosowych z miejsca budowy ułatwia późniejszą analizę danych na komputerze.
  • Oprogramowanie Hilti PROFIS Detection i Ferroscan Map pozwala na szczegółową analizę danych uzyskanych w wyniku skanowania płyt. Daje możliwość drukowania raportów, archiwizowania ich oraz wprowadzania danych do innych aplikacji CAD. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA SYSTEMU PS 250 FERROSCAN

  • Wykrywanie prętów zbrojeniowych w trakcie prac budowlanych.
  • Wykonywanie analiz podczas odbioru końcowego budowy i kontroli jakości.
  • Ocena grubości otuliny betonowej na dużych powierzchniach przed rozpoczęciem remontu konstrukcji.

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE

TRYBY SKANOWANIA

Imagescan – do wykrywania prętów zbrojeniowych, szacowania ich średnicy i badania otuliny betonowej

Tryb Imagescan wykorzystujemy, aby wykrywać pręty zbrojeniowe i określać ich średnicę, a także grubość otuliny betonowej do głębokości 10 cm. Można w ten sposób ocenić nośność konstrukcji i zapobiec uszkodzeniu zbrojenia.

Blockscan – do określenia położenia prętów zbrojeniowych

Tryb Blockscan umożliwia podgląd rozmieszczenia prętów zbrojeniowych na powierzchni do 180 x 180 cm. Podobnie jak Imagescan, tryb Blockscan pomaga określić położenie i średnicę prętów zbrojeniowych oraz grubość otuliny betonowej.

Quickscan – do skanowania powierzchni na długich odcinkach

Tryb Quickscan pozwala jednym ruchem zeskanować powierzchnię na odcinku 30 m. Urządzenie rejestruje grubość betonowej otuliny, która przykrywa górną warstwę zbrojenia oraz położenie i rozstaw prętów. Tryb Quickscan znajduje powszechne zastosowanie podczas remontów elementów infrastruktury drogowej, takich jak mosty czy tunele. 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ PRODUKTU

Skontaktuj się z lokalnym zespołem Hilti.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami