Image alt text (optional)

Budowa bloku energetycznego na terenie ZA Puławy - Instalacja hydrantowa

Firma wykonawcza: THERMO-LOGIC Instalacje przemysłowe

Data rozpoczęcia inwestycji: Styczeń 2020

Planowana data zakończenia inwestycji: Wrzesień 2022

Przedmiotem rozwiązania były zamocowania instalacji hydrantowej dla nowobudowanego bloku węglowego elektrowni węglowej na terenie ZA Puławy właściwe działanie i zamocowanie takiej instalacji jest krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego tego typu obiektu.

Czy wiesz, że…
Reaktor katalityczny zainstalowany na budowanym bloku powinien obniżać stężenie NOX w spalinach z około 350 do 150 lub 75 mg/Nm3.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

1. Zamocowania do stali z wykorzystaniem kołków X-BT-MR NG

2. Mocowanie instalacji z wykorzystaniem systemu instalacyjnego HILTI MQ, oraz obejm HILTI

3. Konstrukcja zaproponowanych podpór pozwoliła na mocowanie bezpośrednio do stali bez użycia dotychczas stosowanych klamer dźwigara 6[m].

OPIS WSPÓŁPRACY

Zastosowane produkty, rozwiązania, pozwoliły na skróceniu czasu montażu oraz materiałów  o ponad  30%.

Rozwiązania były na tyle wartościowe dla inwestora iż kolejne prace instalacyjne  realizowane są na podporach systemowych HILTI, aktualnie w realizacji podpory instalacji kanalizacji deszczowej, wody pitnej oraz wody zmywnej.