Prosty montaż systemów instalacyjnych do stali

Kołki gwintowane Hilti S-BT i X-BT do mocowania elementów systemowych do instalacji elektrycznych

Hilti Lösungen zur Befestigung von Systemkomponenten für die Elektroinstallation in Stahl

Za pomocą kołków gwintowanych Hilti S-BT i X-BT możesz w niezawodny i szybki sposób zamocować najróżniejsze elementy instalacji elektrycznych do stali. 

A co najważniejsze: ochronna powłoka antykorozyjna stali pozostaje nienaruszona.

Oferujemy szeroką gamę specjalnych kołków gwintowanych do mocowania do stali. Dla każdego z Twoich projektów możesz więc dopasować idealne rozwiązanie montażowe. Ponadto: kołki gwintowane Hilti S-BT i X-BT są optymalnie dopasowane do naszych systemów instalacyjnych i konsol.

Montaż naszych kołków gwintowanych jest szybki i prosty. Ponadto kołki gwintowane Hilti spełniają najbardziej różnorodne wymagania stawiane ochronie antykorozyjnej.

Począwszy od hal fabrycznych, aż po morskie platformy wiertnicze, nasze kołki gwintowane zapewniają bezpieczne i wolne od korozji mocowania do stali w dowolnym miejscu na świecie.

Chcesz zyskać czas podczas mocowania do stali?

Jak zyskać czas podczas mocowania do stali?

MOCOWANIA BEZPOŚREDNIE Z UŻYCIEM KOŁKÓW HILTI S-BT I X-BT

1 / 2
Jak stosować Hilti S-BT na budowie

Nasze kołki gwintowane S-BT nadają się zarówno do obszarów o średnim jak i wysokim stopniu korozyjności. Przy średnim stopniu korozyjności (C3), nasze kołki S-BT mogą być stosowane do podłoży stalowych o grubości już min. 6 mm. Dla klasy korozyjności C5 minimalna grubość podłoża to 7 mm. Zobacz, jak możesz zamocować na budowie kołek Hilti S-BT.

2 / 2
Montaż Hilti X-BT

Nasze kołki gwintowane X-BT nadają się do zamocowań do stali o grubości co najmniej 8 mm. Są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu mogą sprostać nawet najtrudniejszym warunkom środowiska narażonego na korozję (C5). Zobacz, jak w prosty i szybki sposób możesz zamocować Hilti X-BT.

TWOJE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA NASZYCH ZAMOCOWAŃ DO STALI

Kołki gwintowane Hilti dostępne są na rynku od wielu lat i sprawdziły się w wielu sytuacjach. Już od ponad 15 lat nasze kołki gwintowane X-BT są stosowane na placach budowy na całym świecie - szczególnie w najbardziej wymagających projektach budowlanych. Każde nasze rozwiązanie montażowe opiera się na wiedzy i doświadczeniu z ponad 75 lat badań nad innowacjami, prowadzonych przez inżynierów Hilti.

Najważniejsze korzyści w skrócie:

• Wysoka odporność na wibracje.

• Długotrwała odporność w środowiskach o umiarkowanym stopniu zagrożenia korozją (C3) i środowiskach silnie korozyjnych (C5).

• Możliwość zastosowania w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +100°C.

• Posiadają aprobaty międzynarodowe: kołki gwintowane Hilti możesz bezpiecznie używać na placach budowy na całym świecie.

• Łatwe w obliczaniu i projektowaniu: nasze rekomendacje dotyczące wartości obciążeń pozwalają w szybki i prosty sposób określić, ile zamocowań wymaganych jest na Twoim projekcie. Szczegóły można znaleźć w naszym podręczniku technicznym montażu bezpośredniego oraz kartach technicznych Hilti S-BT i X-BT.

Opracowujemy rozwiązania zapewniające sukces Twojego projektu: dzięki kołkom gwintowanym Hilti możesz w szybki i prosty sposób wykonać mocowania odporne na korozję:

 

• Bądź produktywny:

Dzięki zastosowaniu naszych kołków gwintowanych nie musisz stosować zacisków. Nie musisz także osadzać przelotowych śrub ani wykonywać spawania. Mocowania do stali można wykonać w prosty sposób bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy (jak np. przy wykonywaniu połączeń spawanych)

• Pracuj bezprzewodowo:

Wkrętarka akumulatorowa SBT 4-A22 nadaje się do wiercenia otworów i montażu kołków S-BT. System X-BT mocowany jest za pomocą naszej akumulatorowej wiertarki SF BT 22-A oraz bezprzewodowego osadzaka BX 3-BT(G) A22. Dzięki technologii akumulatorowej są one natychmiast gotowe do użycia w każdym miejscu na placu budowy.

• Uniknij prac dodatkowych:

Podczas montażu kołków Hilti S-BT i X-BT, warstwa antykorozyjna stali pozostaje nienaruszona. Ponowne lakierowanie nie jest już konieczne. Ponadto kołki gwintowane są wyposażone w podkładkę uszczelniającą, która niezawodnie chroni punkty mocowania przed korozją.

NASZE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MOCOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

  • MOCOWANIE SKRZYNEK ROZDZIELCZYCH I PRZYŁĄCZENIOWYCH:  Stosując nasze kołki gwintowane możesz w prosty sposób zamontować najróżniejsze skrzynki rozdzielcze  i przyłączeniowe: kołki Hilti S-BT i Hilti X-BT są dostępne w dwóch rozmiarach gwintów M8 i M10. Są odporne na korozję i dlatego nadają się do wymagających zastosowań w przemyśle stoczniowym i wydobywczym morskim, a także w zakładach petrochemicznych i elektrowniach. 
  • MOCOWANIE KANAŁÓW, WSPORNIKÓW I KONSOLI: Kołki gwintowane Hilti X-BT i Hilti S-BT nadają się zarówno do poziomego, jak i pionowego montażu elementów instalacyjnych, w zależności od wymagań obciążenia. Obciążenia rozciągające i ścinające, jakim muszą sprostać mocowania, są uzależnione od wytrzymałości podłoża stalowego i konstrukcji danego elementu.
  • MOCOWANIE KORYT KABLOWYCH: Niezależnie od tego, czy montujesz korytka kablowe, kosze kablowe czy drabinki kablowe: stosując nasze kołki gwintowane zrobisz to w bezpieczny i produktywny sposób. W przypadku zamocowań do elementów stalowych o grubości co najmniej 6 mm, idealnym rozwiązaniem są kołki gwintowane S-BT.