ŻYWICA EPOKSYDOWA DO ZAMOCOWAŃ W BETONIE ZARYSOWANYM. NOŚNOŚCI W WARUNKACH SEJSMICZNYCH

System HIT-RE 500 V3 wyznacza nowe standardy w wykonywaniu zbrojeń i zakotwień

Hilti Hit-RE 500 V4 injection system

Podobnie było piętnaście lat temu, gdy w ofercie Hilti pojawiła się linia produktów HIT-RE 500. Były to jedne z pierwszych kotew na bazie iniekcyjnej żywicy epoksydowej, jakie pojawiły się na rynku. Stworzyliśmy je z myślą o kotwieniu i montażu wklejanych prętów zbrojeniowych. Nasi klienci potrzebowali równie niezawodnych produktów do kotwienia i montażu prętów zbrojeniowych w betonie spękanym i konstrukcjach poddawanych obciążeniom sejsmicznym. Chcąc sprostać ich oczekiwaniom, wprowadziliśmy linię produktów HIT-RE 500-SD. To kotwy przeznaczone do wykonywania zamocowań właśnie w takich warunkach.

Produkty z nowej linii HIT-RE 500 V4 zapewniają wydajność i bezpieczeństwo projektu, czyniąc montaż łatwiejszym i szybszym niż kiedykolwiek wcześniej.

HIT-RE 500 V3. The best becomes legendary

Specyfikacja techniczna

Materiał podłoża Beton spękany i niespękany
Zalecane zastosowanie Złącza prętów zbrojeniowych wklejanych
  Wszystkie zastosowania kotwienia
Kategoria Wolno utwardzająca się iniekcyjna żywica epoksydowa
Czas utwardzania w +20°C 7,0 godz.
Czas obróbki w +20°C 30 min.
Aprobata ETA  ETA-16/0143 dla kotew
  ETA-16/0142 dla prętów zbrojeniowych wklejanych
Rodzaj obciążenia statyczne, sejsmiczne
Średnica kotwy M8 – M30
Średnica pręta zbrojeniowego Ø8 - Ø40 mm.
Metoda wiercenia  
SafeSet z wiertłem rurowym Hilti  tak
Wiertło udarowe  tak
Wiercenie techniką diamentową tak
Stan materiału podłoża  
suchy tak
mokry tak
wypełniony wodą tak
pod wodą tak