Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

WIERTŁO KORONOWE DIAMENTOWE HILTI H-LINE DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ

Nowy moduł X-Change to oszczędność czasu i pieniędzy

Wiertło koronowe diamentowe Hilti X-CM z linii H-line
Wiertło koronowe diamentowe Hilti X-CM z linii H-line

Nowe wiertło koronowe diamentowe H-line przeznaczone jest do pracy z narzędziami o dużej mocy. Nadaje się ono do wiercenia rdzeniowego nawet w najtrudniejszych warunkach. Połączenie nowego modułu X-Change (X-CM) z technologią Equidist pozwoliło stworzyć wiertło koronowe o większej wydajności.

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ

TECHNOLOGIA SEGMENTÓW EQUIDIST

  • Precyzyjnie rozmieszczone, wysokiej jakości diamenty gwarantują długą żywotność wiertła i umożliwiają szybkie wiercenie otworów.

  • Nowa geometria segmentów pozwala na optymalizację liczby odsłoniętych diamentów. Zwiększa to wydajność wiercenia, nawet w przypadku betonu o dużej gęstości zbrojenia.

  • Spawane laserowo, wstępnie naostrzone, maksymalnie wytrzymałe segmenty, umożliwiają łatwe i precyzyjne rozpoczęcie wiercenia.
Technologia segmentów Equidist: precyzyjnie rozmieszczone diamenty

Precyzyjnie rozmieszczone diamenty gwarantujące niezmiennie wysoką wydajność wiercenia.

Technologia segmentów Equidist: optymalna liczba odsłoniętych diamentów

Optymalna liczba odsłoniętych diamentów gwarantuje najlepsze rezultaty podczas wiercenia w twardym betonie.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

MODUŁ X-CHANGE – PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Zmień moduł wiertła koronowego samodzielnie

  • eliminacja przestojów dzięki możliwości wymiany wiertła na placu budowy
  • szybka i łatwa zmiana, która wymaga jedynie użycia śrubokrętu
  • możliwość wykorzystania rury wiertła ponownie – nawet do trzech razy

ZOBACZ NASZ FILM

2. Łatwe usuwanie zakleszczonego wiertła koronowego

  • koniec z czasochłonnym usuwaniem rdzenia z wiertła koronowego
  • wystarczy tylko odłączyć X-CM i usunąć rdzeń, by móc wiercić kolejny otwór

ZOBACZ NASZ FILM

Miękka torba na narzędzia Hilti

3. Oszczędność miejsca i mniejsza waga

  • nie potrzebujesz zapasowego wiertła, wystarczy zapasowy moduł X-CM
  • dzięki temu nie musisz nosić wielu wierteł koronowych
  • łatwy transport, nawet na placu budowy

MODUŁ X-CHANGE – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Koniec kłopotów z wiertłami zakleszczonymi w betonie

Zdarza się, że wiertła koronowe zakleszczają się w betonie. Dzieje się tak, gdy wiertło wwierci się w pręt zbrojeniowy, który zakleszczy się między betonem, a wiertłem. W takim przypadku wiertło musi zostać uwolnione, co może prowadzić do uszkodzenia zarówno wiertła, jak i podłoża. Dzięki naszemu nowemu modułowi X-Change nie musisz się już tym martwić.

ZOBACZ, JAK ŁATWO UWOLNIĆ ZAKLESZCZONE WIERTŁO

Usuwanie rdzenia: krok 1

Jeśli wiertło zakleszczyło się blisko powierzchni:

  • odłącz rurę

  • uwolnij betonowy rdzeń
Usuwanie rdzenia: krok 2

Jeśli wiertło zakleszczyło się nieco głębiej:

  • odłącz rurę

  • wyłam i usuń betonowy rdzeń

Co mówią nasi Klienci?

  • alt text
    1 / 2
    Wykuj betonowy rdzeń

  • alt text
    2 / 2
    Wyłam i usuń betonowy rdzeń

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami