Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Diamentowa piła ścienna DST 20-CA jest pierwszą piłą w swojej klasie wyposażoną we w pełni zintegrowaną elektronikę, eliminującą konieczność stosowania zewnętrznego modułu zasilającego. Przy maksymalnej głębokości cięcia wynoszącej 73 cm pozwala na wykonywanie typowych prac, wymagających użycia piły ściennej i zapewnia 30% większą wydajność w porównaniu do wcześniejszych modeli. To oraz nowa, kompaktowa budowa sprawia, że DST 20-CA jest znakomicie przystosowana do zarówno lekkich jak i ciężkich prac związanych z cięciem.
Więcej mocy:
o 30% większa moc i 200% większy początkowy moment obrotowy w porównaniu do piły ściennej DS TS20-E
Mniej kabli:
mniejsze ryzyko uszkodzenia kabli, a dzięki temu również mniejsze ryzyko zbędnych przestojów, spowodowanych koniecznością wykonywania napraw.
Mniejszy ciężar:
nowa piła ścienna DST 20-CA należy do pił o najlepszym stosunku wydajności do wagi w swojej klasie. Nie jest konieczne stosowanie ciężkich elementów, takich jak zewnętrzny moduł zasilający i przewody.
Elektroniczny asystent cięcia:
najnowsza wersja funkcji Cut Assist pozwala na 15% zwiększenie prędkości cięcia, dzięki optymalizacji procesu cięcia i nowej funkcji rejestrowania, która pozwala na zapisywanie danych każdego wykonanego cięcia.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.