Nowe produkty 2019

Technika akumulatorowa

  • Akumulatorowa lampa budowlana SL 6-A22

    Akumulatorowa lampa budowlana SL 6-A22

    Nowa bezprzewodowa lampa budowlana SL 6-A22 zapewnia odpowiednie oświetlenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Dzięki wszechstronnej podstawie lampę można podwiesić na drabinach, szynach lub rusztowaniach. Głowica obracająca się w poziomie i pionie zapewnia właściwe oświetlenie obszaru roboczego. Lampa SL 6-A22 jest doskonałym uzupełnieniem wyposażenia placu budowy.

    Dowiedz się więcej
    Zaciskarka NPR 19-A

    Zaciskarka NPR 19-A

    Silne połączenie: nasza nowa zaciskarka oraz szczęki i pierścienie dociskowe, posiadają nie tylko atest TÜV, ale dzięki współpracy ze znanymi producentami rur, takimi jak Geberit, pasują także do dużej liczby systemów rurowych.

    Dowiedz się więcej
    Akumulatorowa piła szablasta SR 6-A22

    Akumulatorowa piła szablasta SR 6-A22

    Niespotykana wydajność i szybkie cięcie – czyli nasza nowa akumulatorowa piła szablasta SR 6-A22. Ergonomiczna konstrukcja i możliwość wykorzystania szerokiej gamy akcesoriów (m.in. układu odsysania pyłu i adaptera do cięcia rur) sprawia, że SR 6-A22 jest skutecznym towarzyszem na każdym placu budowy.

    Dowiedz się więcej

Technika diamentowa

  • Przecinarka spalinowa DSH 600-X

    Przecinarka spalinowa DSH 600-X

    Lekka i kompaktowa, o mocy porównywalnej do dużych urządzeń. Niezwykle bezpieczna dzięki skutecznemu hamulcowi tarczy. Dzięki silnikowi o pojemności 60 cm3 z łatwością wykona cięcia do głębokości 120 mm.

    Dowiedz się więcej
    Elektryczna przecinarka diamentowa DCH 300-X

    Elektryczna przecinarka diamentowa DCH 300-X

    Sprawdzone rozwiązanie do cięcia w betonie i kamieniu, teraz z dodatkową funkcją cięcia na mokro, zapewniającą o 30% większą prędkość i niespotykaną uniwersalność. DCH 300-X pozwala na wykonanie cięć o głębokości 120 mm przy użyciu tarczy diamentowej 305 mm. Ogranicznik głębokości i rolki prowadzące zapewniają precyzyjne i praktycznie wolne od pyłu prace w pomieszczeniach i na zewnątrz.

    Dowiedz się więcej
    Szlifierka diamentowa DGH 130

    Szlifierka diamentowa DGH 130

    Odpowiedni system szlifowania zapewnia doskonałe rezultaty przy szlifowaniu zarówno zgrubnym jak i precyzyjnym betonowych ścian, sufitów i podłóg. Większy komfort i bezpieczeństwo dzięki ergonomicznemu uchwytowi i osłonie przed pyłem o regulowanej wysokości. Kompatybilna z tarczami garnkowymi o średnicy 125 mm.

    Dowiedz się więcej
    Tarcza do FUG SPX

    Tarcza do fug SPX

    Najwyższej jakości frezująca tarcza diamentowa do dokładniejszego usuwania zaprawy czy żywicy. Charakteryzuje się nawet o 50% dłuższą żywotnością w porównaniu z innymi tarczami tej klasy.

    Dowiedz się więcej
    Tarcza do cięcia asfaltu SPX

    Tarcza do cięcia asfaltu SPX

    Asfalt znacznie różni się od innych podłoży. Do prac z nim związanych, zamiast tarczy uniwersalnej, warto użyć specjalnej tarczy do cięcia asfaltu. Segmenty podcinające i ulepszony kompozyt matrycowy zapobiegają pękaniu segmentów i zwiększają szybkość cięcia oraz żywotność tarczy.

    Dowiedz się więcej
    Tarcze polerskie SPX

    Tarcze polerskie SPX

    Opracowane specjalnie do wykorzystania ze szlifierką diamentową DGH 130. Tarcze polerskie to rozwiązanie do polerowania betonu bez zarysowań. Dostępne o średnicy 130 mm i gradacji 50/100/200.

    Dowiedz się więcej

Kotwy i akcesoria

  • Żywica iniekcyjna HIT-HY 200-A z wierceniem diamentowym

    Żywica iniekcyjna HIT-HY 200-A z wierceniem diamentowym

    Oprócz zastosowania wierteł udarowych i rurowych, nowością w ETA jest wiercenie diamentowe z narzędziem do szorstkowania: nasze żywice HIT-HY 200-A są tym samym jedynymi szybkowiążącymi żywicami iniekcyjnymi na rynku, które mogą być stosowane z wierceniem diamentowym i standardowym prętem gwintowanym.

    Dowiedz się więcej

Technika instalacyjna

  • Selektor instalacyjny MEP

    Selektor instalacyjny MEP

    Wybierz i zamów obejmy oraz mocowania instalacyjne za pomocą jednego kliknięcia. Od teraz selektor posiada nowe funkcje: możliwość zapisania projektów jako „Ulubione” i stworzenia własnego podręcznika z logo oraz ustawienia filtrów w celu jeszcze szybszego dopasowania projektu do Twoich potrzeb.

    Dowiedz się więcej

Technika wkręcania

  • Wkręt samowiercący S-MD x5

    Wkręt samowiercący S-MD x5

    Nowe wkręty samowiercące S-MD x5 (ze stali A2/ A4) charakteryzuje przede wszystkim niezawodność. Przeznaczone są do łączenia elementów stalowych i aluminiowych - zarówno w ścianie, jak i na dachu - a ich zakres wiercenia to nawet 15 mm. Te bardziej wytrzymałe, mocniejsze i posiadające nowe aprobaty wkręty, stanowią uzupełnienie naszego portfolio dla montażystów konstrukcji stalowych.

    Wkrótce

Usługi i software

  • Profis Engineering –  Moduł do zaawansowanego projektowania płyt bazowych

    Profis Engineering – moduł do zaawansowanego projektowania płyt bazowych

    Wykonuj obliczenia całych węzłów uwzględniając: płytę bazową, profil, spawy, kotwy i beton. To wszystko w jednym programie - bez ręcznych obliczeń, za to z kompleksową dokumentacją zawierającą wszystkie istotne dane.

    Dowiedz się więcej

Systemy odsysania pyłu

  • System odsysania pyłu TE DRS-C

    System odsysania pyłu TE DRS-C

    Chcesz wiercić i dłutować, nie narażając swojego zdrowia na niebezpieczny pył? Od dziś możesz chronić siebie i zadbać o urządzenia wiercąco-kujące serii SDS-Plus dzięki systemowi odsysania pyłu TE DRS-C. Wierć i dłutuj nie narażając swojego zdrowia i zachowaj plac budowy w stanie niemal wolnym od pyłu. Wystarczy podłączyć system odsysania i gotowe.

    Dowiedz się więcej