INNOWACJE HILTI W PRACACH WYKOŃCZENIOWYCH

Innowacyjne produkty do prac wykończeniowych

W pracach wykończeniowych występuje wiele różnorodnych zastosowań, począwszy od mocowania podłogi, aż po montaż sufitów podwieszanych. Naszym celem jest wspieranie montażystów na każdym etapie wykonywania ścian oraz sufitów. 

Poznaj nasze innowacyjne produkty i rozwiązania, które ułatwią codzienną pracę na każdym etapie realizacj: urządzenia pomiarowe stosowane w pracach wykończeniowych, akumulatorowe pilarki tarczowe, osadzaki i gwoździe do montażu bezpośredniego, wkręty do ścian gipsowo-kartonowych, systemy przeciwpożarowe do zabezpieczania kabli i rurociągów, a także skuteczny system zarządzania środkami roboczymi i sprzętem. 

Pomiary

 Dalmierz laserowy Hilti PD 5
MIERZENIE ODLEGŁOŚCI

PD 5 to praktyczny dalmierz laserowy w rozmiarze metrówki, dzięki temu masz swoje urządzenie pomiarowe zawsze pod ręką. Korzystając z dalmierza PD 5, wykonasz precyzyjne pomiary za pomocą jednego przycisku. Wystarczy nakierować urządzenie na cel i przytrzymać przycisk. Model PD 5 jest wytrzymały, wodoodporny i pyłoszczelny, więc z powodzeniem sprosta codziennej pracy na placu budowy.

Dowiedz się więcej o dalmierzach laserowych
Zielony niwelator laserowy PR 3-HVSG
OPTYMALNE USTAWIANIE

Promień laserowy musi być dobrze widoczny, aby precyzyjnie wykonać pomiar. Dlatego linia naszego zielonego niwelatora laserowego PR3 HVSG A 12 jest czterokrotnie wyraźniejsza w porównaniu do standardowych niwelatorów laserowych i laserów liniowych. Ponadto niwelator jest wytrzymały i łatwy w obsłudze. Ustaw urządzenie na punkcie odniesienia, włącz urządzenie i rozpocznij pomiar. Dzięki funkcji zdalnego sterowania, możesz zmieniać sposób emitowania wiązki lasera. W związku z tym, że niwelator pracuje bezprzewodowo, masz całkowitą swobodę działania podczas pracy – nawet do 16 godzin.

Dowiedz się więcej o niwelatorach laserowych
Pomiar przy zastosowaniu lasera liniowego PM 2-LG
POMIARY PRZY WYKONYWANIU SUFITÓW

Poziomowanie sufitów podwieszanych jest teraz prostsze i wygodniejsze. Dzięki innowacyjnemu mocowaniu, możesz kilkoma ruchami ręki w prosty sposób przytwierdzić swój laser liniowy PM 2-LG do ścian albo drzwi, zaciskając lub mocując go za pomocą kołka lub magnesu. Zielony kolor lasera pozwala na pracę nawet przy jasnym oświetleniu. Urządzenie pracuje bezprzewodowo, dzięki czemu jesteś elastyczny i niezależny od źródeł zasilania.

Dowiedz się więcej o urządzeniach pomiarowych

Cięcie i docinanie

CIĘCIE PROFILI BEZ GENEROWANIA ISKIER

Cięcie profili bez generowania iskier przy zastosowaniu pilarki tarczowej SCM

Bezpieczne cięcie w pracach wykończeniowych

Jeszcze do niedawna, podczas cięcia profili do ścian działowych trzeba było dokonać wyboru pomiędzy dwiema opcjami: użyć szlifierki kątowej i uwzględnić ryzyko powstania iskier, czy wybrać bezpieczną alternatywę i zastosować nożyce do cięcia blachy, tracąc przy tym dużo cennego czasu. 

Koniec z kompromisami! Dzięki akumulatorowej pilarce tarczowej SCM 22-A, pracujesz „na zimno”, czyli bez iskier, w czysty i szybki sposób. Urządzenie jest ponadto wyposażone w zbiornik na opiłki i hamulec tarczy, które zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa wykonywanych prac.   

Dowiedz się więcej o naszych akumulatorowych pilarkach tarczowych

Montaż bezpośredni przy wykonywaniu ścian działowych

Osadzak gazowy Hilti GX 3
BEZPIECZNE OSADZANIE Z UŻYCIEM OSADZAKA GAZOWEGO

Gdy renowacja lub budowa obiektu wkracza na etap prac wykończeniowych, potrzebujesz urządzenia, które zagwarantuje Ci bezproblemowy postęp prac na wszystkich podłożach. W końcowej fazie budowy nie ma czasu na błędy, spowodowane niewłaściwym doborem sprzętu. W osadzaku GX 3 jedynym źródłem energii jest gaz. Doskonale wiemy, że wykończenia często wiążą się z pracą nad głową, dlatego model GX 3 jest smukły i lekki. Oprócz tego masz do dyspozycji bogate portfolio gwoździ do różnych podłoży. Używając osadzaka GX 3, zyskujesz niezawodnego pomocnika na placu budowy, który ułatwi Ci pracę zarówno latem, jak i zimą (nawet w temperaturze do -10°C).

Dowiedz się więcej o osadzaku GX 3
Osadzak akumulatorowy BX 3
AKUMULATOR ZAPEWNIA NIEZAWODNOŚć

Gdy zaczynają się prace wykończeniowe, realizacja projektu budowlanego najprawdopodobniej dobiega końca. Na tym etapie presja czasu jest ogromna, a budżet ściśle zaplanowany. Montaż bezpośredni jest jedną z najczęściej stosowanych metod wykonywania szybkich i solidnych mocowań. Za pomocą osadzaka BX 3 możesz pracować niezwykle szybko i łatwo, dzięki wykorzystaniu akumulatora 22V. Przemyślana mechanika urządzenia zapewnia doskonałą jakość osadzania. Osadzak może być stosowany do mocowania do stali, cegły wapienno-piaskowej oraz do betonu. Model BX 3 generuje jedynie niewielki odrzut i nie wytwarza nieprzyjemnego zapachu. To znacząco poprawia komfort pracy z urządzeniem.

Dowiedz się więcej o osadzaku akumulatorowym BX 3

Technika wkręcania

MOCOWANIE JEDNĄ RĘKĄ

Mocowanie płyt jedną ręką

Dzięki naszemu magazynkowi do wkrętów możesz je mocować jedną ręką.

Mocowanie płyt za pomocą pojedynczych wkrętów wymaga dużej zręczności i jest niepraktyczne (zwłaszcza przy sufitach), ponieważ do wkręcania używa się obu rąk, a pudełko z wkrętami nigdy nie leży tam, gdzie akurat jest potrzebne. Opracowaliśmy więc rozwiązanie, które oszczędzi niekomfortowego sposobu wkręcania. Dzięki krótkiemu, poręcznemu magazynkowi możesz jedną ręką przytrzymywać płytę, a drugą wykonywać seryjne zamocowania.

Sztywne listwy z wkrętami można błyskawicznie włożyć do magazynka. Są też tak skonstruowane, że idealnie pasują do pasa monterskiego i są bardziej stabilne niż tradycyjne taśmy. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej mocować wkręty, które - co najważniejsze - nie zakleszczają się w magazynku. 

Dowiedz się więcej o magazynku 

Montaż ścian gipsowo-kartonowych

TWOJA WSZECHSTRONNA AKUMULATOROWA WKRĘTARKO-WIERTARKA

Bohrschrauber, SF 6-A22, ATC

Łatwiejsze wycinanie otworów i wiercenie w drewnie

Wykonując otwory za pomocą otwornicy lub pracując na drewnianej konstrukcji szkieletowej, potrzebujesz uniwersalnej wkrętarko-wiertarki 
o dużej mocy, która powinna być wytrzymała, możliwie lekka i bezpieczna w obsłudze.

Już nie musisz dłużej szukać: akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-A22 ATC może być wykorzystana do wszystkich zastosowań wymagających użycia wkrętów. Jest wytrzymała i ma dużą moc, ale jednocześnie jest lekka i dobrze leży w dłoni. Wyposażona w aktywną kontrolę momentu obrotowego ATC, nie powoduje odrzutu nawet w sytuacji, gdyby wiertło się zakleszczyło. Dzięki temu możesz stać pewnie na każdej drabinie. 

Dowiedz się więcej o akumulatorowych wkrętarko-wiertarkach

Połączenie przesuwne stropu ze ścianą działową

POŁĄCZENIE PRZESUWNE

Połączenie przesuwne stropu ze ścianą działową przy użyciu DX 460

Błyskawicznie i bez pyłu 

Połączenia przesuwne stosuje się w przypadku większych rozpiętości stropów. Dzięki rozwiązaniom montażu bezpośredniego Hilti wykonasz je znacznie szybciej. Nasz osadzak do gwoździ magazynkowych DX 460 MX pozwala na szybsze wykonanie pracy – osadzanie odbywa się do ośmiu razy szybciej niż w przypadku wiercenia lub pracy z kotwami. Ponadto, w przeciwieństwie do metod wymagających wiercenia, przy osadzaniu praktycznie nie powstaje pył. Poziom wibracji również jest znacząco niższy. Dzięki temu, urządzenie zapewnia wysoki komfort pracy. 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach w zakresie połączeń przesuwnych

System Hilti DX KWIK
DX KWIK – OSADZANIE ZAMIAST KOTEW

Przy montażu sufitów podwieszanych bardzo ważne jest stosowanie się do zaleceń producenta, aby zagwarantować stabilność konstrukcji. Ponieważ bezpieczeństwo jest tak istotne, wydajność pracy często staje się sprawą mniej istotną. Nie dotyczy to jednak naszego systemu DX Kwik. Podczas montażu wystarczy nawiercić krótki otwór wiertłem kołnierzowym, aby nadać gwoździowi odpowiednie prowadzenie przy wbijaniu w beton. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, nerwy i zmniejszysz zużycie wiertła. Następnie możesz osadzić gwóźdź za pomocą naszego osadzaka DX 460. Taki montaż sufitu podwieszanego jest szybki, bezpieczny i komfortowy – pracujesz bez pyłu i wibracji.

Dowiedz się więcej o systemie DX KWIK
Kotwa wkręcana HUS3
KOTWA WKRĘCANA HUS3-P

Do prostego i komfortowego montażu sufitów podwieszanych możesz wykorzystać też kotwę wkręcaną HUS-P. Dzięki temu, nie musisz już używać młotka ponad głową, wystarczy wkręcić kotwę.

Dowiedz się więcej o kotwach wkręcanych
Kotwa klinowa DBZ
KOTWA KLINOWA DBZ

Kotwa klinowa DBZ to proste i ekonomiczne rozwiązanie do systemów podwieszanych. Zapewnia pewne mocowanie dzięki prostej kontroli wzrokowej i nie wymaga zastosowania narzędzia do osadzania – wystarczy młotek.

Dowiedz się więcej o kotwie klinowej DBZ

Ochrona przeciwpożarowa

SKUTECZNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Mocowanie obejmy ogniochronnej kabla

Obejma ogniochronna kabla - bezpieczna i szybka w montażu

W systemach wykończenia wnętrz, kwestia ochrony przed pożarem jest bardzo ważna. Konstrukcja powinna być wyposażona w przepusty przeciwpożarowe. Nie można tego jednak zrobić bez odpowiednich i możliwie prostych w montażu materiałów.

Obejma ogniochronna CFS-CC to idealne rozwiązanie do zabezpieczenia przepustów kablowych. Dowodem na to jest tytuł  Produktu Roku 2016 w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Umożliwia szybki i bezpyłowy montaż „na klik” oraz posiada stosowne aprobaty. Nie ma przy tym potrzeby stosowania wełny mineralnej. 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

ON!Track

PRZEJRZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Stały dostęp do informacji o Twoich narzędziach dzięki Hilti ON!Track

ON!Track optymalizuje proces zarządzania sprzętem 

Jako przedsiębiorca, każdego dnia ponosisz odpowiedzialność za swoją firmę. Klienci i pracownicy są dla Ciebie najważniejsi, przez co proste z pozoru kwestie, takie jak kontrola nad narzędziami są czasem całkowicie pomijane.

Dzięki ON!Track masz stały dostęp do informacji, dotyczących Twoich narzędzi oraz ich dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa.

Wspieramy we wdrożeniu aplikacji: od wprowadzenia urządzeń do systemu aż do realizacji codziennych zadań. Po zarejestrowaniu wszystkich narzędzi w systemie, możesz za jednym kliknięciem myszki lub za pomocą smartfonu przyporządkować je do danego placu budowy lub pracownika. Na końcowym etapie wystarczy jednym przyciskiem "przesłać" je na kolejny plac budowy.

Dzięki ON!Track dokładnie wiesz też, kiedy przypadają kolejny termin przeglądów, a niezbędne dokumenty masz zawsze pod ręką.

Dowiedz się więcej o ON!Track

Ładowarka z radiem 22V

Naładujemy Twój plac budowy

Ładowarka z radiem RC 4/36-DAB

Energia to istota każdego placu budowy – zarówno dla człowieka, jak i dla maszyny. Dzięki ładowarce z radiem firmy Hilti możesz to wszystko sobie zapewnić. Naładuje Twoje akumulatory, a Tobie i Twoim pracownikom zapewni najświeższe wiadomości i muzykę.

Ładowarka z radiem ładuje wszystkie rodzaje baterii akumulatorowych litowo-jonowych od 12V do 36V. Muzyka może pochodzić natomiast z wybranej stacji radiowej lub playlisty z Twojego smartfona.

Dowiedz się więcej o ładowarce z radiem

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami