Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Poznaj możliwości lekkiego urządzenia, którego wydajność jest porównywalna z wydajnością młotów wyburzeniowych o wadze 30 kg. Pomimo niewielkiej wagi (14.5 kg), model TE 2000-AVR zachwyca energią pojedynczego udaru rzędu 35 J i 1800 uderzeniami na minutę. Przekłada się to na wydajność – 2.2 tony na godzinę przy najniższym poziomie wibracji, oferowanym obecnie na rynku. Dzięki opracowanej przez nas kombinacji cech, TE 2000-AVR zrewolucjonizuje prace wyburzeniowe.
Robert Ciraolo
Kierownik projektu
POZNAJ NASZE PORTFOLIO MŁOTÓW
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.