Bezprzewodowa wyrzynarka Hilti

Pod względem wydajności bezprzewodowa wyrzynarka Hilti nie ustępuje wersji przewodowej. Charakteryzuje ją jednak dużo większa uniwersalność.

Praca z nową, bezprzewodową wyrzynarką Hilti jest niezwykle prosta. Urządzenie jest tak samo wydajne jak jego przewodowe odpowiedniki. Wyrzynarkę wyróżnia wysoka moc oraz mobilność. Dzięki temu, możliwości użycia wyrzynarki Hilti są nieograniczone. 

Prosta obsługa i praktyczny design

Akumulatorowa wyrzynarka Hilti zapewnia więcej kontroli i stabilności, a także bezprzewodową moc platformy 22V.

Wyrzynarka SJT 6-A22 Hilti

Wyrzynarka SJT 6-A22

W bezprzewodowej wyrzynarce Hilti, uchwyt typu T, ma nisko położony środek ciężkości. Zapewnia on wygodną obsługę oraz precyzyjne wycięcia po łuku. Praca z wyrzynarką Hilti jest prosta i bezpieczna.

Dowiedz się więcej
Wyrzynarka SJD 6-A22 firmy Hilti

Wyrzynarka SJD 6-A22

Model bezprzewodowej wyrzynarki Hilti z uchwytem jarzmowym, ma prosty, bezkluczykowy mechanizm wkładania brzeszczotów. Diody LED i szybki hamulec tarczowy, w wyrzynarkach Hilti, zapewniają precyzję i bezpieczeństwo pracy.

Dowiedz się więcej

Bezpieczna praca z wyrzynarkami Hilti

Please enter alternative text here (optional)


Nasze nowe, bezprzewodowe wyrzynarki zapewniają bezpieczeństwo podczas pracy. Urządzenia Hilti wyposażone są w blokadę włącznika, dzięki czemu brzeszczot zatrzymuje się w kilka sekund.

Na bezpyłową pracę pozwala zintegrowane odsysanie pyłu w modelu SJD 6 A-22, a także system odsysania pyłu w modelu SJT 6 A22.

W utrzymaniu całkowitej czystości miejsca pracy oraz jego bezpieczeństwa pomogą także odkurzacze Hilti.  

Więcej o odkurzaczach akumulatorowych

Powiązane produkty

informacja o akumulatorach Hilti

Wyrzynarka Hilti idealnie dopasowana do mocy 22V

Wyrzynarka Hilti jest w pełni połączona z platformą akumulatorową 22V. Może być więc używana z tym samym akumulatorem, z którego korzystają inne urządzenia bezprzewodowe.

Więcej o akumulatorach
informacja o zarządzaniu flotą Hilti

Stała dostępność wyrzynarki Hilti w ramach usługi floty

Bezprzewodowa wyrzynarka Hilti charakteryzuje się niezawodnością i wszechstronnością. Dzięki kompleksowym usługom flotowym, jest zawsze gotowa do pracy.

Więcej o zarządzaniu flotą