Młot kombi TE 60-A36 SDS Max
Młot kombi TE 60-A36 SDS Max

Moc i mobilność

Nowy młot TE 60-A36 to kolejny krok do bezprzewodowej budowy

Młot wiercąco-kujący SDS-Max TE 60-A36 łączy mobilność i bezpieczeństwo urządzenia bezprzewodowego z pełną mocą maszyny przewodowej.

Przeznaczony do wiercenia i prac wyburzeniowych o średnim stopniu trudności. Z wydajnym akumulatorem o pojemności 9,0 Ah wystarcza niemal na cały dzień wykonywania różnych prac.

Postaw na bezpieczeństwo i wygodę. Dzięki młotowi wiercąco-kującemu SDS-Max TE 60-A36 możesz pracować bardziej komfortowo. Nasz aktywny system tłumienia wibracji (AVR) znacznie zmniejsza obciążenie barków i nadgarstków. System aktywnej kontroli momentu obrotowego (Active Torque Control) chroni przed obrażeniami spowodowanymi skręceniem urządzenia, na przykład przy natrafieniu na zbrojenie.

W połączeniu z hybrydowym odkurzaczem VC 20-UM-Y i systemem odsysania zwiercin TE DRS-Y pracujesz niemal bezpyłowo. Nie musisz szukać źródła zasilania i nie ryzykujesz potknięcia się o kable.

Młot kombi TE 60-A36 SDS Max

Ładowanie

Myślisz o zakupie?

Praca w betonie

Prezentacja produktu

Zapytaj o pokaz produktu

Praca w podłożu murowym

TE 60-A36 w sklepie online

Zobacz produkt

Bezprzewodowa budowa z wyjątkowym serwisem

Praca w betonie

Zestaw Swój Zestaw – za każdym razem

Oszczędź czas. Konfigurator Zestaw Swój Zestaw pomaga porównać i wybrać urządzenia bezprzewodowe, akumulatory i inne narzędzia z naszej oferty. Szybko skompletujesz zestaw, pasujący do Twoich potrzeb.

Zestaw Swój Zestaw

Praca w podłożu murowym

Zarządzanie Flotą

Skorzystanie z usługi Zarządzania Flotą jest nawet dwukrotnie bardziej opłacalne w przypadku urządzeń akumulatorowych, niż ich wersji przewodowych. Korzystasz z pełnej oferty usług, takich jak naprawa i wymiana sprzętu oraz akumulatora. 

Więcej o Zarządzaniu Flotą