Platforma akumulatorowa Hilti

Platforma aku-mulatorowa

Z naszymi rozwiązaniami akumulatorowymi zachowujesz wydajność i zyskujesz mobilność

Dbamy o to, abyś pracował jak najszybciej i najwydajniej. Ta myśl przyświeca nam we wszystkich działaniach.

Oferujemy urządzenia bezprzewodowe, które dzięki mocy i wydajności, sprawdzają się nawet w najcięższych pracach. Doświadczeni eksperci Hilti kompleksowo wspierają Twoją firmę na budowie i w biurze. Z naszymi specjalistami szybciej zrealizujesz swoje projekty.

Produkty akumulatorowe

Produkty

Innowacje gwarantujące najlepszy efekt

Wykorzystaj zalety bezprzewodowej budowy. Z naszymi narzędziami akumulatorowymi, Twój dzień pracy jest bardziej elastyczny i wydajny. Każde z naszych urządzeń akumulatorowych oferuje taką samą moc, jak nasze narzędzia przewodowe.

Hilti to partner w biznesie, który pomaga Ci się rozwijać. Nasi inżynierowie stale opracowują i testują nowe urządzenia, narzędzia i akcesoria. Innowacyjne produkty pomagają osiagnąć najlepszy efekt prac. 

Zastosowania - urządzenia akumulatorowe

Aplikacje

Osiągaj najlepsze wyniki nawet bez kabla - na każdej budowie

Chcąc osiągnać sukces, potrzebujesz niezawodnego sprzętu, który sprawdzi się nawet podczas najcięższych prac na budowie. Z myślą o tym, nasi inżynierowie opracowali specjalną platformę akumulatorową. Obejmuje ona technologię akumulatorów i urządzeń bezprzewodowych, która zapewnia moc zasilania przewodowego bez użycia kabli.

Z technologią akumulatorów Hilti poznasz czym jest długotrwała i maksymalna wydajność w każdym obszarze zastosowania: od wykonywania pomiarów, przez szlifowanie i wkręcanie, aż po wiercenie i dłutowanie.

Usługi Hilti

Usługi

Nasze usługi pomagają Ci osiągnąć sukces

Około 15 000 naszych rzeczoznawców technicznych pracuje na placach budowy na całym świecie. Skorzystaj z kilkudziesięciu lat doświadczenia i wiedzy technicznej naszych inżynierów i techników. Nasze kompleksowe usługi pomogą Ci odnieść sukces w biznesie. Z nami dobierzesz odpowiednie urządzenia i rozwiązania. Wesprzemy Cię także w projektowaniu i w obliczeniach. Nasi konsultanci i eksperci są do Twojej dyspozycji - przez telefon, w salonach Hilti Store i na placu budowy.