Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

JEDNA NOWA OBEJMA RURY, WIELE RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

Obejma rury Hilti MP-L-I jest przeznaczona do szybkiego, prostego i niezawodnego montażu w pełnym zakresie zastosowań przy małych obciążeniach

Hilti MP-L-I pipe clamp

Nasza nowa obejma do rur to połączenie kilku innowacji, przynoszących rzeczywiste korzyści na placu budowy. Wyjątkowy design obejmy, a także elastyczność jej zastosowań z rurami o różnym zakresie średnic i wykonanymi z różnych materiałów, oferuje Ci idealne rozwiązanie w codziennych zastosowaniach!

POTRZEBUJESZ DODATKOWEJ RĘKI?

Praca z tradycyjnymi obejmami do rur może być uciążliwa. Wprowadzenie rury do obejmy i prawidłowe ustawienie punktów mocujących oznacza czasami, że dwie ręce nie wystarczają. Nasz nowy, zabezpieczony zawias ma możliwość szerokiego otwarcia nawet do 180° i utrzymuje swoją pozycję przez cały czas pozycjonowania rury. Pojedyncza śruba mocująca za każdym razem wskakuje na swoje miejsce, co oznacza, że obejmę można łatwo zamknąć i dokręcić jedną ręką – a nawet z zamkniętymi oczami.

PEŁEN ZAKRES

Ułatwiliśmy Ci wybór właściwej obejmy do rur: teraz możesz użyć jednego modelu do całego  zakresu mocowania od 10 mm do 170 mm, bez wyjątku! Nie ma znaczenia rozmiar rury ani materiał, z jakiego jest wykonana - obejma MP-L-I spełni swoją funkcję.

alt text

PRIORYTETEM JEST BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze szukamy sposobów, które pomogą Ci w zwiększeniu bezpieczeństwa na placu budowy i które ułatwią Ci pracę. Bezpieczny mechanizm zamykający naszej nowej obejmy, zapobiega przypadkowemu otwarciu podczas pozycjonowania rur. A jeśli potrzebujesz ponownie otworzyć obejmę, po prostu poluzuj śrubę i otwórz mechanizm.

SOLIDNA STRUKTURA

Nasze obejmy do rur są przystosowane do pełnego zakresu zastosowań rur o małych obciążeniach: począwszy od rur doprowadzających świeżą wodę i rur grzewczych, aż po rury odprowadzające ścieki, a także i inne zastosowania. Obejma MP-L-I ma profil geometryczny, który został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować sztywność. Gumowa wkładka, pomagająca spełnić wymagania dotyczące redukcji emisji dźwięku, jest przyklejona do obejmy. Zapobiega to jej wypadaniu podczas transportu, manipulacji przy obejmie lub podczas regulacji rury.

ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu podwójnej głowicy przyłączeniowej M8 / M10, charakterystyczną cechą obejmy MP-L-I jest jej elastyczność. W przypadku konieczności zastosowania mniejszej wysokości, można użyć wersji podstawowej obejmy z samą głowicą przyłączeniową M8. Jest ona  idealnym elementem do stosowania wraz z systemami montażowymi Hilti (MM i MQ) i jest przystosowana do odstępów montażowych do 3 m.

Log in to proceed
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami