Dłuta Hilti

Niezawodna jakość, znakomita wydajność i większa trwałość

Dłuto płaskie Hilti

W Hilti doskonale wiemy, że dobór, obsługa i konserwacja osprzętu ma niebagatelny wpływ na tempo pracy na budowie. Jeśli organizacja idzie sprawnie, można szybko przejść do kolejnych zadań i zakończyć prace w terminie.

Z tego powodu wszystkie młoty udarowe z naszej oferty (młoty dłutujące, wyburzeniowe i kombi) posiadają już dobrany przez naszych specjalistów osprzęt.

Dłuta Hilti charakteryzują się najwyższą jakością wykonania i wysoką wydajnością. Ich uchwyty są zaprojektowane z myślą o urządzeniach, z którymi są stosowane. Dzięki temu praca z nimi jest szybka i bezproblemowa. 

Dłuta z uchwytem TE-Y (zgodny z SDS Max)

  • Poligonowy kształt (krzyż) pozwala zachować zawsze ostry grot, zwiększa wydajność kruszenia betonu i w efekcie przyspiesza tempo pracy.
  • Zmniejszona tendencja do zakleszczania się dłuta - kształt grota zapewnia łatwe usuwanie urobku.
  • Efekt samoostrzenia dłuta gwarantuje szybszą pracę bez przestojów.
  • Zwiększona żywotność i wytrzymałość dzięki formowaniu kształtu grota poprzez prasowanie, a nie obróbkę skrawaniem. Do przygotowania dłuta wykorzystuje się stałą i niezmienna ilość stali.
  • Gwarancja producenta – jedyna na rynku oferta obejmująca przedwczesne awarie osprzętu. 

Podstawowe linie dłut z uchwytem SDS Max

Szpicak Hilti TE-YP-SM

Szpicak Hilti TE-YPX SM

Szpicak z uchwytem SDS Max. Szpicak o grocie samoostrzącym, dedykowany do wyburzeń młotami udarowymi Hilti.

Dowiedz się więcej

 

Dłuto płaskie Hilti TE-YP-FM

Dłuto płaskie Hilti TE-Y FM

Dłuto z uchwytem SDS Max. Zaprojektowane w technologii samoostrzenia. Dedykowane do prac korekcyjnych młotami udarowymi Hilti.

Dowiedz się więcej

Dłuto płaskie szerokie Hilti TE-YP-SPM

Dłuto płaskie szerokie Hilti TE-YPX SPM

Dłuto występujące w wielu długościach i szerokościach. Posiada samoostrzący grot. Może być używane do skuwania tynków, wykuwania bruzd, prac korekcyjnych i wykończeniowych.

Dowiedz się wiecej

Groszkownik Hilti TE-Y SKHM

Groszkownik Hilti TE-Y SKHM

Najwydajniejszy i najżywotniejszy groszkownik na rynku z chwytem SDS Max. Polecany do gratowania płaskich powierzchni i usuwania nadmiaru betonu.

                                                                Dowiedz się więcej

 

Dłuta z uchwytem TE-S

  • Wzrost wydajności pracy zwiększa zyski – grot o kształcie poligonowym zachowuje ostrość i nie traci właściwości kruszących przez cały czas użytkowania. Dodatkowo pozwala na skuteczne usuwanie urobku, jeszcze bardziej przyspieszając pracę.
  • Niższe koszty eksploatacji - dzięki wyjątkowo dużej długości roboczej, dłuto na długo zachowuje swoje właściwości.
  • Kształt falistego grota zwiększa wydajność i minimalizuje tendencję do zakleszczania się w betonie. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ilość przestojów w pracy.
  • Zmniejszenie ilości przestojów w pracy na skutek zastosowania większego przekroju dłuta (22mm). Formowanie kształtu poprzez prasowanie, zwiększa natomiast żywotność i niezawodność osprzętu.
  • Gumowy kapturek dołączany standardowo do młotów udarowych chroni uchwyt narzędziowy przed przedostawaniem się pyłu i obniża koszty serwisowania.
  • Dodatkowy zysk dzięki precyzyjnemu przeniesieniu udaru. Wypukła końcówka uchwytu dba o to, by udar zawsze przenoszony był osiowo. Poprawia to wydajność kruszenia betonu, oraz chroni uchwyt narzędziowy.
  • Gwarancja producenta – jedyna na rynku oferta obejmująca przedwczesne awarie osprzętu. 

Podstawowe linie dłut TE-SP

Szpicak Hilti TE-SP SM

Szpicak Hilti TE-SX SM

Szpicak o grocie samoostrzącym. Dedykowany do wyburzeń młotami kującymi Hilti.                           

Dowiedz się więcej

Dłuto płaskie Hilti TE-SP FM

Dłuto płaskie Hilti TE-SPX FM

Dłuto zaprojektowane w technologii samoostrzenia. Dedykowane do prac korekcyjnych młotami wyburzeniowymi Hilti.

Dowiedz się więcej

Dłuto płaskie szerokie Hilti TE-SP SPM

Dłuto płaskie szerokie Hilti TE-SPX SPM

Dłuto wykorzystywane do pracy z młotami wyburzeniowymi Hilti przy wykuwaniu bruzd, wygładzaniu i oczyszczaniu powierzchni oraz przy usuwaniu asfaltu.  

Dowiedz się więcej

Uchwyt uniwersalny Hilti TE-S SS

Uchwyt uniwersalny Hilti TE-S SH

Uchwyt uniwersalny, do którego można zamocować głowicę do groszkowania, ubijania, czy narzędzia do wbijania prętów uziemieniowych.   

Dowiedz się więcej