- Strona Główna
- Mocowania za pomocą wkrętów
- Płyty warstwowe
MOCOWANIE PŁYT WARSTWOWYCH
Rozwiązania w zakresie mocowań do dachów i ścian z płyt warstwowych
PŁYTY WARSTWOWE DO DACHÓW I ŚCIAN
Dzięki zastosowaniu płyt warstwowych możesz w skuteczny i niezawodny sposób spełnić wymagania konstrukcyjne, dotyczące izolacji i ochrony przeciwpożarowej. Płyty warstwowe składają się z twardego rdzenia piankowego lub wełny mineralnej i dwóch profilowanych, metalowych warstw okładzinowych. Stosuje się je głównie w dwóch obszarach: w budowie ścian i pionowych powierzchni w obszarze dachu oraz jako pokrycie dachów. W zależności od obszaru zastosowania, elementy należy połączyć ze sobą w strefie łączenia na zakładkę i zamocować do różnorodnych ram nośnych.
Podczas wybierania właściwych łączników musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
- Jakie wymagania w zakresie przenoszonych obciążeń musi spełnić mocowanie?
- Do jakiego podłoża będzie wykonane mocowanie?
- Czy łączniki wkręcane powinny być widoczne, czy mają być ukryte?
- Czy konstrukcja jest narażona na działanie warunków atmosferycznych i czy istnieje zwiększone ryzyko korozji?
Hilti oferuje szeroki wybór wkrętów do metalu, dzięki którym można niezawodnie sprostać wszystkim określonym wymogom.
SYSTEMY DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH
Hilti wspiera Cię na każdym etapie realizacji Twoich projektów – oferujemy narzędzia, nasadki do wkrętarek, wkręty do metalu i inne akcesoria.
Dzięki temu w szybki i bezpieczny sposób zamocujesz płyty warstwowe do dachów i ścian: zarówno do grubych, jak i cienkich podłoży metalowych, a także do drewna lub tzw. profili HTU. Nasze produkty posiadają liczne aprobaty, co sprawia, że możesz bezpiecznie realizować swoje projekty na całym świecie, zachowując zgodność z obowiązującymi normami budowlanymi.
Ponadto, zapewniają one odpowiedni poziom zabezpieczenia przed korozją. Oferujemy wkręty do metalu wykonane z różnych materiałów, pokryte wysoce skutecznymi powłokami.
Poniżej kilka przykładów z naszej szerokiej gamy wkrętów:
- Wkręty samowiercące do zamocowań w jednej operacji roboczej (do stali o grubości do 12 mm lub drewna )
- Wkręty samogwintujące do montażu do stali, drewna i szyn HTU
- Wkręty do metalu z końcówką wiercącą do bezwiórowego mocowania w połączeniach na zakładkę
Oprócz wkrętów oferujemy także różnorodne akcesoria: od precyzyjnie dopasowanych podkładek i krążków uszczelniających aż po odpowiednie narzędzia, takie jak nasadki niemagnetyczne lub magnetyczne. Gdy wykonujesz projekt obejmujący mocowania, wspieramy Cię także odpowiednimi plikami umożliwiającymi modelowanie informacji o budynku. Możesz je pobrać z naszej biblioteki BIM / CAD.
Prosty sposób na wybór właściwego wkrętu do projektu
Wystarczy skorzystać z naszego internetowego selektora wkrętów. Dzięki niemu szybko i sprawnie znajdziesz odpowiednie wkręty do metalu do lekkiej zabudowy. Już wkrótce przedstawimy Ci nasz internetowy selektor wkrętów.
WKRĘTY DO METALU DO PŁYT WARSTWOWYCH
Dowiedz się, które wkręty do metalu polecamy do mocowania płyt warstwowych, w zależności od ich zastosowania.
Wkręty do płyt warstwowych – filmy instruktażowe
Nasze usługi
WYTWARZAMY I ULEPSZAMY PRODUKTY, ABY ZAPEWNIĆ CI SUKCES NA PLACU BUDOWY
Projektujemy i wytwarzamy narzędzia, produkty, rozwiązania programowe i usługi, dzięki którym Twoja praca na budowie staje się bardziej wydajna, łatwiejsza i bezpieczniejsza. Takie jest nasze motto - już od momentu powstania Hilti, czyli od ponad 75 lat. Nasze rozwiązania w zakresie mocowań okładzin ściennych z metalu, to tylko jeden z wielu przykładów.
Innowacje Hilti powstają w naszych własnych laboratoriach badawczo-rozwojowych. Nasi inżynierowie cały czas współpracują z wiodącymi partnerami technologicznymi, instytutami badawczymi i uniwersytetami na całym świecie.
Chcemy pomóc Ci budować w łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy sposób. Ponad dwie trzecie całego naszego zespołu pracuje bezpośrednio dla Klientów i wraz z nimi: online, przez telefon lub bezpośrednio na placu budowy. W ten sposób dowiadujemy się, czego potrzebujesz do swoich projektów. Dzięki tej wiedzy nasi inżynierowie i technicy rozwijają lepsze, często także zupełnie nowe rozwiązania dla Ciebie i Twojego sukcesu w budownictwie.